Discontinued

Extech 461831

StroboTach numérique 220 VCA, 50 Hz

Figez le mouvement et analysez les objets rotatifs sans contact. Le 461831 vérifie et analyse le mouvement et la vitesse en visant et en synchronisant simplement sa cadence de clignotement (pi/min) avec un objet rotatif. Il est idéal pour mesurer la vitesse des engrenages mobiles, des ventilateurs, des pompes, des moteurs et d’autres équipements utilisés dans l’entretien général, la production, le contrôle de la qualité ou les laboratoires.

Spécifications

Spécifications générales
Rapport cyclique 5 à 30 minutes
Temps d’échantillonnage (stroboscope) 1 seconde
Vitesse de rotation [photo] 100 à 10 000 pi/min/tr/min
Vitesse de rotation [photo] précision de base ± (0,05 % du relevé + 1 chiffre)
Détails supplémentaires
Certifications CE
Dimensions 211 × 122 × 122 mm (8,3 × 4,8 × 4,8 po)
Garantie 2 ans
Poids 2,2 lb (1 kg)

Ressources et assistance

Certification

Extech 461831 Declaration of Conformity

User Manual

Extech 461830 461831 User Manual

User Manual

Extech 461830 461831 User Manual GB

Export Restrictions