Discontinued

Extech 461880

Vibration Meter + Laser/Contact Tachometer

The Extech 461880 is a combination Vibration Meter and Laser Tachometer that measures acceleration, velocity, displacement plus contact/non-contact RPM, and linear surface speed. It features a remote sensor with a magnetic adapter on 99 cm (39 in) cable, 10 Hz to 1 kHz frequency range, RMS or peak value modes, and manual/auto store of up to 1000 readings. The tachometer also inlcudes a laser for non-contact measurements of up to 1.5 m (4.9 ft), plus store/recall of last/min/max readings. Characters on the display reverse direction depending on contact, photo, or vibration mode. Meter comes complete with remote vibration sensor, magnetic mount, wheels for linear surface speed, reflective tape, 4 AA batteries, software with cable, and a hard carrying case.

Spécifications

Spécifications générales
Accélération 656ft/s² , 200m/s² , 20.39g (peak)
Déplacement 0.078in, 2mm (peak-to-peak)
Précision de base de la vitesse de rotation (contact) ±(0.05% of reading + 1 digit)
Précision de base de la vitesse de rotation (stroboscope) ±(0.05% of reading + 1 digit)
Précision de base de la vitesse de surface (contact) ±(0.05% of reading + 1 digit)
Précision de base de la vélocité ±(5%+2 digits)
Précision de base de l’accélération ±(5%+2 digits)
Précision de base du déplacement ±(5%+2 digits)
Résolution maximale de cylindrée 0.001in, 0.001mm
Résolution maximale de la vélocité 0.01in/s, 0.1mm/s, 0.01cm/s;
Résolution maximale de l’accélération 1ft/s² , 0.1m/s² , 0.01g
Vitesse de la surface (contact) 0.2 to 6,560ft/min (0.05 to 1,999.9m/min)
Vitesse de rotation (contact) 0.5 to 19,999rpm
Vitesse de rotation (stroboscope) 10 to 99,999rpm
Vélocité 7.87in/s, 200mm/s, 19.99cm/s (peak)
Détails supplémentaires
Alimentation 4 × AA (1.5V) batteries
Certifications CE
Dimensions 7.4 × 3 × 1.8" (188 × 75.5 × 46.8mm)
Garantie 2 years
Poids 1.12lbs (507g)

Ressources et assistance

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech 407001 USB Driver

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Datasheet

Extech 461880 Datasheet

User Manual

Extech 461880 User Manual GB

Export Restrictions