Extech 461891

Tachymètre à contact de haute précision

Product Variations

Le 461891 est un tachymètre à contact. Les roues de surface mesurent les vitesses de surface de contact (10 à 9 999 tr/min) des objets en rotation. Le bouton de mémoire conserve la dernière lecture et rappelle l’affichage des lectures min/max. Fourni avec roues pour la vitesse de surface linéaire (0,2 à 6 560 pieds/minute ; 0,05 à 1 999,9 mètres/minute) ou les mesures de tr/min. Comprend une pointe conique, une pointe plate et une roue de secours pour les mesures de vitesse de surface, quatre piles AA, un étui de transport et un manuel d’utilisation.

Spécifications

Spécifications générales
Précision de base de la vitesse de rotation (contact) ±0,05 % du relevé
Précision de base de la vitesse de surface (contact) ±0,05 % du relevé
Résolution maximale de la vitesse de rotation (contact) 0,1 tr/min
Vitesse de la surface (contact) 0,2 à 6 560 pi/min, 0,05 à 1 999,9 m/min
Vitesse de rotation (contact) 0,5 à 20 000 tr/min
Détails supplémentaires
Alimentation 4 piles AA (1,5 V)
Certifications 461891-NIST_S : CE, NIST
461891_S : CE
Dimensions 170 × 27 × 37 mm (6,7 × 2,8 × 1,5 po)
Garantie 2 ans
Poids 260 g (9,2 oz)

Ressources et assistance

User Manual

Manuel d’utilisation de la Extech 461891

Datasheet

Extech 461891 Datasheet

User Manual

Extech 461891 User Manual

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Panier

Ajouté au panier