Discontinued

Extech 461893

Tachymètre photo

Avec le 461893, vous pouvez effectuer des mesures sécuritaires et sans contact du régime (5 à 99 999 tr/min) des objets rotatifs en pointant le laser intégral (distance cible de 15 cm/6 po) vers la bande réfléchissante placée sur l’objet à mesurer. La touche mémoire conserve le dernier relevé et rappelle l’affichage des relevés min/max. Comprend 4 piles AA, 0,6 m (23 po), étui de transport et manuel de l’utilisateur.

Spécifications

Spécifications générales
Précision de base de la vitesse de rotation (stroboscope) ± (0,05 % du relevé + 1 chiffre)
Résolution maximale de la vitesse de rotation (stroboscope) 0,1 tr/min (0,5 à 999,9 tr/min);1 tr/min (> 1 000 tr/min)
Temps d’échantillonnage (photo) 1 s > 60 tr/min
Vitesse de rotation (stroboscope) 5 à 99 999 tr/min
Détails supplémentaires
Alimentation 4 piles AA (1,5 V)
Certifications CE
Dimensions 170 × 27 × 37 mm (6,7 × 2,8 × 1,5 po)
Garantie 2 ans
Poids 250 g (8,8 oz)

Ressources et assistance

Datasheet

Extech 461893 Datasheet

User Manual

Extech 461893 User Manual

Export Restrictions