Extech 461950
Tachymètre à montage sur panneau
Le 461950 est un tachymètre de panneau DIN 1/8. Mesurez la vitesse du moteur rotatif, les ventilateurs mobiles, les pompes, les engrenages et les appareils à hélice. Choix de 2 types de capteur : Capteur de proximité, distance cible de 3 mm (0,1 po), portée jusqu’à 600 Hz (36 000 tr/min); capteur photoélectrique, distance cible de 10 mm (0,4 po), portée jusqu’à 100 Hz (6 000 tr/min). Taille DIN 1/8. Alimenté par 115/230 VCA 50/60 Hz.
Ressources et assistance
User Manual
Extech 461950 User Manual
Datasheet
Extech 461950 Datasheet
Export Restrictions
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.
Ajouté au panier