Extech 461995

Tachymètre photo à contact/au laser combiné

Product Variations

Le tachymètre photo laser/contact combiné Extech 461995 fournit les deux contacts (0. Fonctions de mesure de 5 tr/min à 19 999 tr/min) et sans contact (10 tr/min à 99 999 tr/min) pour une utilisation dans pratiquement toutes les applications. Mesure sans contact guidée au laser jusqu’à 2 m (6,5 pi) de distance pour plus de sécurité et de commodité. Comprend des roues pour les mesures linéaires de vitesse de surface ou de régime, 4 piles AA, une bande réfléchissante de 0,6 m (23 po), un étui de transport et un manuel de l’utilisateur.

Spécifications

Spécifications générales
Précision de base de la vitesse de rotation (contact) ±0,05 % du relevé
Précision de base de la vitesse de rotation (stroboscope) ±0,05 % du relevé
Précision de base de la vitesse de surface (contact) ±0,05 % du relevé
Résolution maximale de la vitesse de rotation (contact) 0,1 tr/min
Résolution maximale de la vitesse de rotation (stroboscope) 0,1 tr/min
Vitesse de la surface (contact) 0,2 à 6 560 pi/min, 0,05 à 1 999,9 m/min
Vitesse de rotation (contact) 0,5 à 19 999,9 tr/min
Vitesse de rotation (stroboscope) 10 à 99 999 tr/min
Détails supplémentaires
Alimentation 4 piles AA (1,5 V)
Certifications 461995-NIST_S : CE, NIST
461995_S : CE
Dimensions 216 × 66 × 38 mm (8,5 × 2,6 × 1,5 po)
Garantie 2 ans
Poids 300 g (10,6 oz)

Ressources et assistance

User Manual

Manuel d’utilisation de la Extech 461995

User Manual

Extech 461995 User Manual GB

Certification

Extech 461995 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 461895-461995 Datasheet

User Manual

Extech 461995 User Manual

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Panier

Ajouté au panier