Extech 475055

Jauge de force haute capacité

Product Variations

Le 475055 est une jauge de force haute capacité. La mesure varie de 0,05 à 100 kilogrammes, de 0,05 à 220 livres, de 0,2 à 980 Newtons. Précision de base de 0,5 %. Fonctions Tension ou Compression, Maintien de crête et Zéro. Affichage positif/inverse pour une lisibilité facile. Grand écran ACL avec rétroéclairage. Comprend des adaptateurs de tension et de compression, 6 piles AA et un étui.

Spécifications

Spécifications générales
Capacité de surcharge 150 kg
Détection à pleine échelle <1 mm
Force 220 lb, 100 kg, 980 Newtons
Mettre à jour le tarif Mode rapide 0,2 seconde; mode lent 0,6 seconde
Précision de base de la force ± (0,5 % rdg)
Résolution maximale de la force 0,05 lb, 0,05 kg, 0,2 Newton
Type de transducteur Cellule de charge
Détails supplémentaires
Alimentation 6 piles AA (1,5 V)
Certifications 475055-NIST_S : CE, NIST
475055_S : CE
Dimensions Compteur : 215 × 90 × 45 mm (8,5 × 3,5 × 1,8 po)
Garantie 2 ans
Poids 450 g (1 lb)

Ressources et assistance

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech 407001-PRO Meter to Datalogger Conversion Software and USB Cable

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

User Manual

Manuel d’utilisation de la Extech 475055

Datasheet

Extech 475055 Datasheet

User Manual

Extech 475055 User Manual GB

User Manual

Extech 475055 User Manual

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Panier

Ajouté au panier