Discontinued

Extech 480823

Single axis EMF/ELF Meter

The Extech 480823 EMF/ELF meter allows you to measure electromagnetic field radiation levels from fans, electrical appliances, wiring, and power lines. Featuring a 1.3 cm (0.5 in) LCD display and a sampling time of 2.5 times per second, you can be assured of easy and accurate measurements. Readings available in both mill gauss or micro Tesla. Battery included.

Spécifications

Spécifications générales
Bande passante de la fréquence 30 to 300 Hz
Champ électromagnétique (Gauss) 0 to 199.9mGauss
Champ électromagnétique (Tesla) 0 to 19.99µTesla
Nombre d’axes Single axis
Précision de base du champ électromagnétique (Gauss) ±(4% of reading + 3digits) at 50-60 Hz
Précision de base du champ électromagnétique (Tesla) ±(4% of reading + 3digits) at 50-60 Hz
Détails supplémentaires
Alimentation 1 × 9V battery
Certifications CE
Dimensions 5.2 × 2.8 × 1" (132 × 71 × 25mm)
Garantie 2 years
Poids 6oz (170g)

Ressources et assistance

Datasheet

Extech 480823 Datasheet

User Manual

Extech 480823 User Manual

Export Restrictions