Extech 850185

Sonde de température RTD (30 à 220 °C)

$85.00

Le modèle Extech 850185 est une sonde de température en acier inoxydable RTD. À utiliser avec les trousses de pH de la série Oyster™. Le capteur de température RTD platine (100 ohms) a une plage de température de 30 °C à 220 °C (86 °F à 482 °F).

Resources & Support

Datasheet

Extech Oyster-1x Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Panier

Ajouté au panier