Discontinued

Extech 850186

Sonde RTD de température de surface (-40 à 250 °

Le modèle Extech 850186 est une sonde RTD de température de surface. Il est doté d’un capteur de température RTD en platine (100 ohms) capable de mesurer la température de -40 °C à 250 °C (-40 °F à 482 °F). À utiliser avec le modèle Extech 407907. Couvert par une garantie de 6 mois.

Export Restrictions

Panier

Ajouté au panier