Extech 871515

Sonde de température à usage général de type K

$65.99

Le modèle Extech 871515 est une sonde de température à usage général de type K qui peut mesurer avec précision des températures allant de -40 °C à 700 °C (-40 °F à 1 292 °F). La sonde mesure 100 mm (4 po) de long, 3,2 mm (0,126 po) de diamètre et est fixée à un câble de 1 m (39 po) avec un mini connecteur de type K, de sorte qu’elle est compatible avec tout multimètre prenant en charge les entrées de type K. Le modèle Extech 871515 est couvert par une garantie de 6 mois.

Export Restrictions

Panier

Ajouté au panier