Extech 881602

Sonde de surface de type K (-40 à 500°C)

$100.00 $99.99

L’Extech 881602 est une sonde de surface de type K avec une plage de température élevée de -40 à 500°C. Il est livré avec un câble enroulé de 1,8 m (70,8 po) avec un mini connecteur Type-K. Il peut être utilisé avec tout compteur doté d’un connecteur Type-K.

Export Restrictions

Panier

Ajouté au panier