Injecteur PoE Plus multigigabit à port unique de 90 W (T912483)
Cet injecteur PoE+ multi-Gig à port unique de 90 W est conforme à la norme IEEE802.3bt.
• Alimentation à 4 paires +3,6,4,5 / - 1,2,7,8
OCP à protection • complète, détection de
fil • cassé OVP
Prises
CC • blindées compatibles •
Gigabit • UL/cUL 60950 - 1 ; UL/cUL 62368 - 1 ; AS/NZ
623682 ; IEC60950 - 1 ; IEC62368 - 1 ;
• Dimensions CE : 166 mm (6,53 po) × 44 mm (1,73 po) × 80 mm (3,15 po)
• Poids : 500 g (1,1 lb)
Ajouté au panier