Discontinued

FLIR A300

IR Temperature Sensor with fast Ethernet

The FLIR A300 camera offers an affordable and accurate temperature measurement solution for fire prevention, critical vessel monitoring, power utility asset management, and volume-oriented industrial control. Suited to lower-speed processes and PC-based computer systems, the A300 features power over ethernet (PoE), a built-in web server, synchronization through SNTP, MPEG-4 streaming, and composite video output. It is an excellent choice for applications requiring thermal imaging, such as monitoring processes obscured by steam.

Monitor Your Critical Systems
The A300 is Ethernet/IP and Modbus TCP compliant, so it can easily share analysis and alarm results to a programmable logic controller (PLC).
With a 320 x 240 pixel IR detector and low image noise, the A300 allows you to easily track temperature changes.
The A300 features FLIR IP Config and a FLIR IR Monitor for multi-camera configurations.

Spécifications

Highlighted
Type de connecteur des E/S numériques 6-pole jackable screw terminal
Entrées numériques 2 opto-isolated, 0–1.5 V = low, 3–25 V = high
Objet de la sortie numérique Output to ext. device (programmatically set)
Sorties numériques 2 opto-isolated, ON = supply (max. 100 mA), OFF = open
Flux vidéo via Ethernet MPEG-4, ISO/IEC 14496-1 MPEG-4 ASP@L5
CEM EN 61000-6-2 (Immunity), EN 61000-6-3 (Emission), FCC 47 CFR Part 15 Class B (Emission)
Ouverture f 1.3
Fréquence d'image 9 Hz
Sensibilité thermique/NETD < 0.05°C @ +30°C (+86°F) / 50 mK
Précision ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading
Communication et stockage des données
Communication Ethernet TCP/IP socket-based FLIR proprietary
Dispositif de stockage Built-in memory for image storage
Entrées numériques 2 opto-isolated, 0–1.5 V = low, 3–25 V = high
Ethernet Control and image
Flux d'images par Ethernet 16-bit 320 × 240 pixels @ 4.5 Hz - Radiometric
Flux vidéo via Ethernet MPEG-4, ISO/IEC 14496-1 MPEG-4 ASP@L5
Formats de fichier Standard JPEG, 16-bit measurement data included
Norme Ethernet IEEE 802.3
Objet de l'entrée numérique Image tag (start/stop/general), Input ext. device (programmatically read)
Objet de la sortie numérique Output to ext. device (programmatically set)
Protocoles Ethernet TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, ICMP, IGMP, ftp, SMTP, SMB (CIFS), DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
Sortie vidéo Composite video output, PAL and NTSC compatible
Sorties numériques 2 opto-isolated, ON = supply (max. 100 mA), OFF = open
Tension d'alimentation des E/S numériques 6–24 VDC, max. 200 mA
Tension d'isolation des E/S numériques 500 VRMS
Type de connecteur des E/S numériques 6-pole jackable screw terminal
Type de connecteur Ethernet RJ-45
Type de connecteur vidéo Standard BNC connector
Type de connexion Ethernet 100 Mbps
Données image et optiques
Champ de vision (CdV) 25° × 18.8°
Constante de temps du détecteur Typical 12 ms
Distance minimale de mise au point 0.4 m (1.31 ft.)
Fréquence d'image 9 Hz
Gamme spectrale 7.5–13 µm
Identification de l'objectif Automatic
Longueur focale 18 mm (0.7 in.)
Mise au point Automatic or manual (built in motor)
Mode FLIR Screen-EST No
Norme vidéo CVBS (ITU-R-BT.470 PAL/SMPTE 170M NTSC)
Ouverture f 1.3
Palettes de couleurs Color palettes (BW, BW inv, Iron, Rain)
Pas du détecteur 25 µm
Résolution IR 320 × 240 pixels
Résolution spatiale (CdV instantané) 1.36 mrad
Sensibilité thermique/NETD < 0.05°C @ +30°C (+86°F) / 50 mK
Type de détecteur Focal Plane Array (FPA), uncooled microbolometer
Zoom 1–8× continuous, digital, interpolating zooming on images
Mesure et analyse
Commandes de configuration Date/time, Temperature (°C/°F)
Plage de températures de l’objet –20 to +120°C (–4 to +248°F) 0 to +350°C (+32 to +662°F)
Précision ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading
Informations générales
Dimensions [L x P x H] 170 × 70 × 70 mm (6.7 × 2.8 × 2.8 in.)
Format de l'emballage 495 x 370 x 192 mm (19.5 x 14.6 x 7.6 in.)
Matériau du boîtier Aluminum
Montage sur socle 2 × M4 thread mounting holes (on three sides)
Poids 0.7 kg (1.54 lb.)
Spécifications environnementales et certifications
CEM EN 61000-6-2 (Immunity), EN 61000-6-3 (Emission), FCC 47 CFR Part 15 Class B (Emission)
Humidité (fonctionnement et stockage) IEC 60068-2-30/24 h 95% relative humidity +25°C to +40°C (+77°F to +104°F)
Montage sur trépied UNC ¼"-20 (on three sides)
Plage de températures de fonctionnement –15°C to +50°C (+5°F to +122°F)
Plage de températures de stockage –40°C to +70°C (–40°F to +158°F)
Résistance aux chocs 25 g (IEC 60068-2-27)
Vibration 2 g (IEC 60068-2-6)
Étanchéité IP 66 (IEC 60529)
Alimentation
Alimentation externe 12/24 VDC, 24 W absolute max.
Tension Allowed range 10–30 VDC
Type de connecteur d'alimentation externe 2-pole jackable screw terminal

Accessoires

Ressources et assistance

Brochure

A3xx Temp Screen Brochure

Tech Note

A3xx Temp Screen TechNote A4

Tech Note

A3xx Temp Screen TechNote

Brochure

FLIR Automation Brochure

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Export Restrictions