Discontinued

FLIR A310 ex

Capteurs de température infrarouge compatibles ATEX

Product Variations

Les atmosphères explosives doivent être protégées des sources d'inflammation. C'est pourquoi il est essentiel de choisir des équipements et des systèmes de protection répondant aux exigences des réglementations ATEX sur les produits ou de réglementations similaires. La FLIR A310 ex est une solution conforme ATEX. Cette caméra infrarouge montée dans un boîtier permet de surveiller les actifs stratégiques et de valeur, y compris dans les atmosphères explosives. L'A310 ex est typiquement employée pour la surveillance des processus, le contrôle qualité et la détection des incendies dans les lieux sujets aux explosions. La FLIR A310 ex présente l'indice de protection IP 67 et peut être installée dans les environnements poussiéreux. Le boîtier résistant aux flammes « d » empêche toute transmission d'explosion de l'intérieur vers l'extérieur du boîtier

Le contrôleur intégré comporte plusieurs canaux d'E/S numériques et des capteurs de température, d'humidité et de pression. Entre autres fonctions, les canaux d'E/S permettent à l'utilisateur de mettre en marche et d'éteindre la caméra et le système de dégivrage avec une télécommande. L'accès s'effectue via une interface web intégrée ou Modbus TCP/IP. Le contrôleur intégré est équipé de deux ports pour fibre optique et de deux ports Ethernet. Cela permet une intégration flexible au sein d'un réseau présentant une topologie en étoile ou en anneau
La FLIR A310 ex comporte un appareil de chauffage qui empêche efficacement la buée et le gel de la fenêtre de protection.
La FLIR A310 ex est certifiée ATEX. Elle peut être installée dans les zones de classification 1, 2, 21 et 22. La certification comprend l’ensemble du système, qui inclut le boîtier, ainsi que tous les composants à l’intérieur, comme la caméra d’imagerie thermique, le radiateur et le contrôleur intégré.

Accessoires

Ressources et assistance

Datasheet

Fiche technique de la A310ex

Application Story

Oil Storage Application Story FR

Brochure

Brochure FLIR sur l'industrie mondiale du pétrole et du gaz

Brochure

Brochure sur l'automatisation de FLIR

Datasheet

A310ex Datasheet

Application Story

Oil Storage Application Story

Application Story

Oil Storage Application Story A4

Brochure

FLIR Automation Brochure

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Export Restrictions