Discontinued

FLIR A325sc

Caméra infrarouge pour l'analyse en temps réel

Conçue dès le départ pour fournir l'imagerie thermique précise et les mesures de température répétitives dont vous avez besoin dans vos recherches et applications scientifiques, la FLIR A325sc fournit plus de 76 000 mesures thermiques exactes dans chaque image. Cette caméra infrarouge non refroidie peut envoyer des données numériques directement dans FLIR ResearchIR pour le contrôle de l'enregistrement, ce qui en fait une option idéale pour la recherche et les applications scientifiques

Des mesures de température précises et reproductibles
L'A325sc diffuse des images 14 bits de 320 × 240 pixels à des fréquences pouvant atteindre 60 Hz.
La conformité GigE Vision et GenICam harmonise la configuration et facilite l'intégration avec les logiciels tiers.
L'A325sc fonctionne parfaitement avec le logiciel FLIR ResearchIR Max ou MathWorks® Matlab, pour un maximum d'intuitivité dans l'affichage, l'enregistrement et le traitement avancé des données thermiques.

Spécifications

Highlighted
Résolution du détecteur 320 × 240
Résolution 320 x 240
Pas du détecteur 25 µm
Gamme spectrale 7,5 à 13,0 µm
Type de détecteur Microbolomètre non refroidi
Ouverture f de la caméra f/1,3
Plage dynamique 16 bits
Sensibilité thermique (NETD) < 50 mK
Fréquence d’images 60 Hz
Fréquence d’images [plein écran] 60 Hz
Plage de températures standard -20 °C à 120 °C (-4 °F à 248 °F) 0 °C à 350 °C (32 °F à 662 °F)
Plage de températures en option Jusqu'à 2 000 °C (3 632 °F)
Mise au point Automatique ou manuelle (motorisée)
Données image et optiques
Constante de temps < 12 ms
Données numériques par PC Utilisation du logiciel ResearchIR
Fréquence d’images 60 Hz
Fréquence d’images [plein écran] 60 Hz
Gamme spectrale 7,5 à 13,0 µm
Mise au point Automatique ou manuelle (motorisée)
Objectif intégré 18 mm (25°)
Objectifs - Microscopes Obj. macro 25 µm, 50 µm, 100 µm
Objectifs disponibles 76 mm (6º), 30 mm (15º), 10 mm (45º), 4 mm (90º)
Objectifs macro/microscopes NA
Ouverture f de la caméra f/1,3
Pas du détecteur 25 µm
Plage dynamique 16 bits
Poids [objectif inclus] 0,7 kg (1,54 lb)
Résolution 320 x 240
Résolution du détecteur 320 × 240
Sensibilité thermique (NETD) < 50 mK
Transmission continue de données numériques Gigabit Ethernet (60 Hz)
Type de détecteur Microbolomètre non refroidi
Mesure et analyse
Plage de températures en option Jusqu'à 2 000 °C (3 632 °F)
Plage de températures standard -20 °C à 120 °C (-4 °F à 248 °F) 0 °C à 350 °C (32 °F à 662 °F)
Précision ±2 °C ou ±2 % de la valeur affichée
Résistance aux chocs/vibrations 25 G (CEI 60068-2-29)/2 G (CEI 60068-2-6)
Informations générales
Dimensions [L x P x H] avec objectif 170 × 70 × 70 mm (6,7 × 2,8 × 2,8 po)
Format de l'emballage 495 x 370 x 192 mm (19,5 x 14,6 x 7,6 po)
Alimentation
Alimentation 12/24 VCC, 24 W maximum absolu
Spécifications environnementales et certifications
Fixation ¼”-20 (sur trois côtés), 2 × M4 (sur trois côtés)
Plage de températures de fonctionnement -15 °C à 50 °C (5 °F to 122 °F)
Plage de températures de stockage -40 °C à 70 °C(-40 °F à 158 °F)
Étanchéité IP 40 (CEI 60529)

Accessoires

Ressources et assistance

Datasheet

Fiche technique de la A325sc

Datasheet

A325sc Datasheet

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Export Restrictions