Discontinued

FLIR A35sc Test Kit

Benchtop Thermal Camera

Remplacement recommandé : Kits de recherche et développement FLIR A50/A70

Les kits de recherche et développement FLIR A50/A70 sont des solutions abordables et prêtes à l'emploi pour l'analyse de l'imagerie thermique dans les applications de test électronique et de R&D. Grâce aux milliers de points de mesures de températures fournis, les utilisateurs peuvent éliminer les hypothèses thermiques, réduire le temps de développement de produit et améliorer l’efficacité et la fiabilité du produit.

Know exactly where to measure and trust your findings every time with the FLIR A35sc Benchtop Test Kit. Unlike thermocouples or spot pyrometers, the A35sc allows you to measure thousands of temperature points across your target and get reliable data in seconds. Together with the kit’s lens choices and advanced analysis software, the A35sc kit provides a dependable temperature measurement solution for industrial and R&D labs.

Dependable Benchtop Testing
A325sc supports 14-bit, 320 × 240 data-streaming over Ethernet at rates as high as 60 Hz.
GigE Vision and GenICam compliance streamlines setup, and supports easy integration with third-party software.
A325sc works seamlessly with FLIR ResearchIR Max software or MathWorks® Matlab, for intuitive viewing and recording, and advanced processing power.

Spécifications

Highlighted
Résolution IR 320 × 256 pixels
Résolution 320 × 256
Pas du détecteur 25 µm
Gamme spectrale 7.5–13 µm
Type de détecteur Focal plane array (FPA), uncooled VOX microbolometer
Ouverture f 1.25
Sensibilité <0.05°C @ 30°C/50 mK
Sensibilité thermique/NETD <0.05°C @ 30°C (86°F) / 50 mK
Plage de température -25°C to 135°C (-13F to 275°F) / -40°C to 550°C (-40°F to 1022°F)
Mise au point Fixed
Données image et optiques
Champ de vision (CdV) 48° × 39°
Constante de temps du détecteur Typical 12 ms
Dimension minimum de point 100 µm
Distance minimale de mise au point 3.2 cm (1.6 in.)
Fréquence d'image 60 Hz
Gamme spectrale 7.5–13 µm
Longueur focale 9 mm (0.35 in.)
Mise au point Fixed
Ouverture f 1.25
Pas du détecteur 25 µm
Résolution 320 × 256
Résolution IR 320 × 256 pixels
Résolution spatiale (CdV instantané) 2.78 mrad
Sensibilité <0.05°C @ 30°C/50 mK
Sensibilité thermique/NETD <0.05°C @ 30°C (86°F) / 50 mK
Transmission continue de données numériques au PC Gigabit Ethernet
Type de détecteur Focal plane array (FPA), uncooled VOX microbolometer
Mesure et analyse
Correction liée aux optiques externes et aux fenêtres Automatic, based on input of optics/window transmission and temperature
Correction liée à la température apparente réfléchie Automatic, based on input of reflected temperature
Correction liée à la transmission atmosphérique Automatic, based on inputs for distance, atmospheric temperature and relative humidity
Correction liée à la transmission des optiques Automatic, based on signals from internal sensors
Correction liée à l’émissivité Variable from 0.5 to 1.0
Corrections de mesure Global object parameters
Dimensions de la caméra (L × P × H) 106 × 40 × 43 mm (4.2 × 1.6 × 1.7 in.)
Plage de température -25°C to 135°C (-13F to 275°F) / -40°C to 550°C (-40°F to 1022°F)
Plage de températures de l’objet -25°C to 135°C (-13 to 275°F) / –40°C to 550°C (-40 to 1022°F)
Précision ±5°C (±9°F) or ±5% of reading
Traçage de la température dans le temps Yes
Communication et stockage des données
Alimentation Ethernet Power over Ethernet, PoE IEEE 802.3af class 0 Power
Communication Ethernet GigE Vision ver. 1.2 Client API GenICam compliant
Entrée de synchronisation 1×, non-isolated
Entrée de synchronisation - Objet Frame sync in to control camera
Entrée de synchronisation - Type LVC Buffer @3.3V, "0" <0.8 V, "1" >2.0 V.
Entrées numériques General Purpose, 1× opto-isolated, "0" <1.2 VDC, "1" = 2–25 VDC.
Ethernet Control and image
Flux d'images par Ethernet 8-bit monochrome @ 60 Hz •Signal linear/ DDE •Automatic/ Manual •Flip H&V 14-bit 320 × 256 pixels @ 60 Hz •Signal linear/ DDE •Temperature linear GigE Vision and GenICam compatible
Norme Ethernet IEEE 802.3
Objet de l'entrée numérique General purpose
Objet de la sortie numérique General purpose output to ext. device (programmatically set)
Protocoles Ethernet TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, GigEVision
Sortie de synchronisation 1×, non-isolated
Sortie de synchronisation - Objet Frame sync out to control another Ax5 camera
Sortie de synchronisation - Type LVC Buffer @ 3.3V, "0"=24 MA max, "1"= –24 mA max.
Sorties numériques 1× opto-isolated, 2–40 VDC, max 185 mA
Tension d'alimentation des E/S numériques 2–40 VDC, max 200 mA
Tension d'isolation des E/S numériques 500 VRMS
Type de connecteur de synchronisation numérique 12-pole M12 connector (shared with Digital I/O and External power)
Type de connecteur des E/S numériques 12-pole M12 connector (shared with Digital Synchronization and External power)
Type de connecteur Ethernet RJ-45
Type de connexion Ethernet Gigabit Ethernet
Informations générales
Contenu de l’emballage Hard transport case Infrared camera with lens Base support Cable tie (2 ea.) Ethernet cable CAT-6, 2m/6.6 ft (2 ea.) FLIR ResearchIR Standard 4 Focus adjustment tool Gooseneck Mains cable kit (UK,EU,US) PoE Injector (power over Ethernet) Printed documentation Table stand
Format de l'emballage 370 x 180 x 320 mm (14.6 x 7.1 x 12.6 in.)
Logiciel Research IR fourni Yes
Matériau du boîtier Magnesium and aluminum
Montage sur socle 4 × M3 thread mounting holes (bottom)
Poids 0.200 kg (0.44 lb.)
Type d'emballage Cardboard box
Alimentation
Alimentation externe 12/24 VDC, <3.5 W nominal <6.0 W absolute max
Tension Allowed range 10–30 VDC
Type de connecteur d'alimentation externe 12-pole M12 connector (shared with Digital I/O and Digital Synchronization )
Spécifications environnementales et certifications
CEM •EN 61000-6-2 (Immunity) •EN 61000-6-3 (Emission) •FCC 47 CFR Part 15 Class B (Emission)
Humidité (fonctionnement et stockage) IEC 60068-2-30/24 h 95% relative humidity 25°C to 40°C (77°F to 104°F)
Montage sur trépied UNC ¼"-20 (on three sides)
Plage de températures de fonctionnement –15°C to 50°C (5°F to 122°F) The operating temperature range assumes that the camera is mounted on the base support (included in the package) or a similar type of heatsink.
Plage de températures de stockage –40°C to 70°C (–40°F to 158°F)
Résistance aux chocs 25 g (IEC 60068-2-27)
Vibration 2 g (IEC 60068-2-6 & MIL-STD810G)
Étanchéité IP 40 (IEC 60529) with base support mounted

Ressources et assistance

Webinaire enregistré

Thermal Benchtop Kit Webinar

Regarder maintenant

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Chatter

Appuyez sur la bulle de chat dans le coin inférieur droit pour vous connecter instantanément avec nous.

(Lorsque les agents sont disponibles)

Envoyez-nous un e-mail

Cliquez ici

(Connexion FLIR requise)

Assistance téléphonique

Ligne internationale : 

(+1) 805 392 3775

Numéro local :

(+1) 844 283 5471

Entretien, réparation et étalonnage 

 

Amériques

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
États-Unis 

Numéro gratuit : (+1) 866 477 3687

Local : (+1) 603 324 7 600

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Canada 800 613 0507 Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Amérique du Sud et Amérique centrale 0800 878 2486

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Europe

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
Belgique  +32 (0)56 363 041

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Estonie +3726063976

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Allemagne +49 (0) 69 95 00 900

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Italie +390294753491

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Suède  +46 (0) 8 753 26 54

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Émirats arabes unis +971 4 802 4999

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Royaume-Uni +44 (0) 1732 220 011

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Asie-Pacifique

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
Australie +61 (0) 3 9550 2800

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Chine +86 (0) 21-5169-7628

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Inde Delhi +91 11 47212002

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Inde Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Japon 81-3-6721-6648

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Singapour +65 8787 0884

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Corée du Sud (02)565-2724

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Export Restrictions