Caméra thermique à capteur intelligent avancé FLIR A40

Caméra compacte à capteur thermique intelligent

La caméra A40 compact à capteur themique intelligent est idéale pour les utilisateurs qui souhaitent des fonctions d’analyse et d’alarme intégrées à la caméra pour les applications de surveillance et de détection des incendies. Il s’agit d’une solution flexible et configurable conçue pour répondre aux besoins uniques des clients de l’automatisation dans un large éventail d’industries. Lorsqu’elle est utilisée comme composant système pour les solutions infonuagiques et industrielles Internet des objets (IdO), la caméra FLIR A40 peut aider les entreprises à protéger leurs actifs, à améliorer la sécurité, à maximiser le temps de disponibilité et à minimiser les coûts d’entretien.

Une solution d’automatisation abordable avec des analyses de pointe et des protocoles de communication ouverts
Accédez rapidement aux caractéristiques thermiques avec le capteur de température sans contact à zone large, qui offre une résolution allant jusqu’à 320 × 240 (76 800 pixels), une précision de ±2 °C et une amélioration d’image MSX® brevetée FLIR (*Non disponible dans la °version A40 95)
Simplifiez les efforts d’intégration avec des capteurs thermiques intelligents qui communiquent avec les protocoles industriels standard et les systèmes de gestion vidéo incluant HMI et SCADA.
Installez facilement la caméra légère IP66 avec connecteurs M8/12 à n’importe quel endroit, avec plusieurs options de montage.

Spécifications

Highlighted
Type de connecteur des E/S numériques M12 12 broches codé A, mâle (partagé avec l’alimentation externe)
Entrées numériques 2× opto-isolé, Vin (faible) = 0 – 1,5 V, Vin (élevé) = 3 – 25 V
Objet de la sortie numérique En fonction de l’alarme, sortie vers le dispositif
externe Défaut (NC)
Sorties numériques 3x opto-isolé, 0 – 48 VCC, max. 350 mA; relais opto à semi-conducteurs; 1x dédié comme sortie défaut (NC)
Codage H.264, MPEG4 ou MJPEG
Interface Ethernet Câblé
CEM ETSI EN 301 489-1 (radio)
ETSI EN 301 489-17 (radio)
EN 61000-4-8 (champ magnétique)
FCC 47 CFR Partie 15 Classe B (émissions américaines)
ISO 13766-1 (CEM - Machines de construction et de terrassement)
EN ISO 14982 (CEM - Machines agricoles et forestières)
Fréquence de mesure Jusqu’à 10 Hz
Ouverture f 1.4
Fréquence d'image
Fréquence d'image 30 Hz
Sensibilité thermique/NETD <35 mK
Précision ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2 % du relevé, pour une température ambiante de 15 °C à 35 °C (59 °F à 95 °F) et une température d’objet supérieure à 0 °C (32 °F)
Fonctions d’alarme Sur n’importe quelle fonction de mesure sélectionnée, entrée numérique, et température interne de la caméra
Sortie d’alarme Sortie numérique Courriel (SMTP) (pousser) Ethernet/IP (tirer)Transfert de fichier (FTP) (pousser) Modbus TCP Client (tirer) Serveur (pousser)MQTT (pousser)Événements ONVIF (pousser)Requête sur API RESTful (tirer) Stocker image ou vidéo
Communication et stockage des données
Alimentation Ethernet Alimentation par Ethernet, PoE IEEE 802.3af classe 3
Codage H.264, MPEG4 ou MJPEG
Communication Ethernet Propriété FLIR basée sur une prise TCP/IP
Conformité ONVIF Profil S 29°, 51 ° : Oui
95 ° : Non
Enregistrement des images S/O
Entrées numériques 2× opto-isolé, Vin (faible) = 0 – 1,5 V, Vin (élevé) = 3 – 25 V
Ethernet Pour le contrôle, le résultat, l’image et la puissance
Interface Ethernet Câblé
Multidiffusion Oui
Norme Ethernet IEEE 802.3
Objet de l'entrée numérique NUC, NUC désactivé, alarme
Objet de la sortie numérique En fonction de l’alarme, sortie vers le dispositif
externe Défaut (NC)
Protocoles Ethernet Capteur intelligent FLIR A40 29 ° : EtherNet/IP, Modbus TCP, MQTT, SNMP, TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, sftp (serveur), FTP (client), SMTP, DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
FLIR A40 Smart Sensor 51 ° : EtherNet/IP, IEEE 1588, Modbus TCP, MQTT, SNMP, TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, sftp (serveur), FTP (client), SMTP, DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
FLIR A40 Smart Sensor 95 ° : EtherNet/IP, Modbus TCP, MQTT, SNMP, TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, sftp (serveur), FTP (client), SMTP, DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
RS-232 Connecteur mâle M8 à code A
Sorties numériques 3x opto-isolé, 0 – 48 VCC, max. 350 mA; relais opto à semi-conducteurs; 1x dédié comme sortie défaut (NC)
Tension d'isolation des E/S numériques 500 VRMS
Type de connecteur des E/S numériques M12 12 broches codé A, mâle (partagé avec l’alimentation externe)
Type de connecteur Ethernet M12 8 broches codé X, femelle; RP-SMA, femelle
Type de connexion Ethernet 1 000 Mbit/s
Unicast Oui
Données image et optiques
Amélioration du contraste FSX® / égalisation de l’histogramme (IR uniquement)
Caméra visible Inclus
Champ de vision (CdV) Capteur intelligent FLIR A40 29 ° : 29°
Capteur intelligent FLIR A40 51 ° : 51°
Capteur intelligent FLIR A40 95 ° : 95°
Diffusion de vidéos IR radiométriques S/O
Distance minimale de mise au point Capteur intelligent FLIR A40 29 ° : 0,25 m (0,82 pi)
Capteur intelligent FLIR A40 51 ° : 0,2 m (0,66 pi)
Capteur intelligent FLIR A40 95 ° : 0,1 m (0,33 pi)
Fréquence d'image 30 Hz
Fréquence d'image
Gamme spectrale 7,5–14 µm
Lecture Aucune lecture de mesures, vidéo en continu seulement
Longueur focale Capteur intelligent FLIR A40 29 ° : 14,3 mm (0,56 po)
Capteur intelligent FLIR A40 51 ° : 8,2 mm (0,32 po)
Capteur intelligent FLIR A40 95 ° : 4,1 mm (0,16 po)
Matrice à plan focal (FPA) Microbolomètre non refroidi
Mise au point Fixe, réglable avec outil inclus
MSX Oui
Multiflux Oui
Ouverture f 1.4
Pas du détecteur 25 µm
Résolution du flux vidéo Flux vidéo RTSP 0 : 640 × 480 pixels Flux vidéo RTSP 1 : 1 280 × 960 pixels
Résolution IR 320 240×
Résolution spatiale (CdV instantané) 1,7 mrad/pixel
Résolution visuelle 1280 × 960
Sensibilité thermique/NETD <35 mK
Superposition Avec / sans
Vidéo Flux Protocole RTSP
Mesure et analyse
Correction liée à la transmission atmosphérique Basée sur les entrées de distance, la température atmosphérique et l’humidité relative
Corrections de mesure Paramètres
d’objet globaux Paramètres locaux par fonction d’analyse
Détection automatique de la chaleur et du froid Valeur et position de température max./min. affichées dans la boîte
Fonctions d’alarme Sur n’importe quelle fonction de mesure sélectionnée, entrée numérique, et température interne de la caméra
Outils de mesure Capteur intelligent FLIR A40 29 ° : •10 spotmètres
•10 cases
•3 deltas (différence de n’importe quelle valeur/référence/verrouillage externe)
•1 isotherme (au-dessus/en dessous/intervalle)
•1 capteur intelligent
FLIR A40 à couverture iso 51 ° : 10 spotmètres
10 cases
3 deltas (différence de n’importe quelle valeur/référence/verrouillage externe)
1 isotherme (au-dessus/en dessous/intervalle)
1 capteur intelligent
FLIR A40 à couverture iso 95 ° : 10 Spotmeters
10 Boxes
3 Deltas (différence de n’importe quelle valeur/référence/verrouillage externe)
1 Isotherme (au-dessus/en dessous/intervalle)
1 Iso-couverture
Plage de températures de l’objet ⁻20 °C à 175 °C (-4 °F à 347 °F)
175 °C à 1 000 °C (347 °F à 1 832 °F)
Précision ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2 % du relevé, pour une température ambiante de 15 °C à 35 °C (59 °F à 95 °F) et une température d’objet supérieure à 0 °C (32 °F)
Préréglage de mesures Oui
Sortie d’alarme Sortie numérique Courriel (SMTP) (pousser) Ethernet/IP (tirer)Transfert de fichier (FTP) (pousser) Modbus TCP Client (tirer) Serveur (pousser)MQTT (pousser)Événements ONVIF (pousser)Requête sur API RESTful (tirer) Stocker image ou vidéo
Informations générales
Dimensions [L x P x H] 107 × 67 × 57 mm (4,21 × 2,64 × 2,24 po)
Matériau du boîtier Aluminium
Montage sur socle 4 x M2.5 directement dans la caméra ou 4 x 10-32 UNF sur la plaque de refroidissement inférieure
Poids 519 g (1,14 lb) sans plaque de refroidissement inférieure
Spécifications environnementales et certifications
CEM ETSI EN 301 489-1 (radio)
ETSI EN 301 489-17 (radio)
EN 61000-4-8 (champ magnétique)
FCC 47 CFR Partie 15 Classe B (émissions américaines)
ISO 13766-1 (CEM - Machines de construction et de terrassement)
EN ISO 14982 (CEM - Machines agricoles et forestières)
Corrosion ISO 12944 C4 G ou H
EN60068-2-11
Fréquence de mesure Jusqu’à 10 Hz
Humidité (fonctionnement et stockage) CEI 60068-2-30/24 heures, humidité relative de 95 %, 2 5–40 °C (77–104 °F)/2 cycles
EN60068-2-38
Montage sur trépied 4 x M2.5 directement dans la caméra ou 4 x 10-32 UNF sur la plaque de refroidissement inférieure
Plage de températures de fonctionnement –20° C à 50– C (°4° F à 122 F) La plaque de refroidissement est nécessaire à des températures supérieures à 40 C (104° F). Capteur de température interne maximum : 70 °C (158 °F)
Résistance aux chocs IEC 60068-2-27, 25 g
Spectre radioélectrique FCC 47 CFR Partie 15 Classe C (bande 2,4 GHz US)
FCC 47 CFR Partie 15 Classe E (bande 5 GHz US)
RSS-247 (bande 2,4 GHz et 5 GHz Canada)
ETSI EN 300 328 V2.1.1 (bande 2,4 GHz EU)
ETSI EN 301 893 V2.1.1 (bande 5 GHz EU)
Vibration CEI 60068-2-6, 0,15 mm à 1 0–58 Hz et 2 g à 58 –500 Hz, sinusoïdal
CEI 61373 Cat 1 (voie ferrée)
Étanchéité CEI 60529 et IP66
Alimentation
Alimentation externe 24/48 V c.c. 8 W max.
Consommation électrique 7,5 W à 24 V c.c. typique
7,8 W à 48 V c.c. typique
8,1 W à 48 V PoE typique
Raccordement électrique M12 12 broches codé A, mâle (partagé avec E/S numériques)
Tension externe Plage autorisée de 18 V à 56 V c.c.
Interface utilisateur
Interface Web Oui

Accessories

Resources & Support

Remarque : Pour obtenir des ressources d’assistance supplémentaires sur les capteurs intelligents de la série Axxx, veuillez consulter le site Support.FLIR.com

Article

FLIR innove et inspire : un nouveau magazine FLIR

Découvrir comment

Datasheet

Fiche technique FLIR A40 Smart Sensor CA

Datasheet

Fiche technique FLIR A40 Smart Sensor

Datasheet

FLIR A40 Smart Sensor Datasheet

Chat

Appuyez sur la bulle de discussion dans le coin inférieur droit pour vous connecter instantanément avec nous.

(Lorsque des agents sont disponibles)

Nous envoyer un e-mail

Cliquer ici

(Connexion FLIR requise)

Phone

International Line: 

(+1) 805 392 3775

Local Number:

(+1) 833 254 3526

Entretien, réparation et étalonnage 

 

Amériques

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
États-Unis 

Numéro gratuit: (+1) 866 477 3687

Local : (+1) 603 324 7 600

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Canada 800 613 0507 Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Amérique du Sud et Amérique centrale 0800 878 2486

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Europe

Belgique  +32 (0)56 363 041

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Estonie +3726063976

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Allemagne +49 (0) 69 95 00 900

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Italie +390294753491

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Suède  +46 (0) 8 753 26 54

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Émirats arabes unis +971 4 802 4 999

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Royaume-Uni +44 (0)1732 220 011

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

 

Asie-Pacifique

Australie +61 (0) 3 9550 2800

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Chine +86 (0) 21-5169-7628

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Inde Delhi +91 11 47212002

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Inde Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Japon 81-3-6721-6648

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Singapour +65 8787 0884

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Corée du Sud (02)565-2724

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.