Les trousses scientifiques FLIR A400, A500 et A700 offrent aux chercheurs et aux ingénieurs une solution simplifiée pour une mesure précise de la température. Des connexions simplifiées, mais robustes vous aident à configurer et à commencer les tests rapidement, puis à visualiser, acquérir et analyser facilement les données à l’aide du logiciel FLIR Research Studio inclus. La trousse standard comprend une caméra de diffusion d’images FLIR A400, A500 ou A700, un objectif 24° avec mise au point automatique/à distance et manuelle, ainsi qu’un mode macro FLIR. La trousse professionnelle présente les avantages supplémentaires de l’amélioration de l’image MSX®, de la transmission de données radiométriques via Wi-Fi et d’un objectif de gros plan pour des mesures thermiques précises sur de petits composants.

Précision, connectivité et analyses sans précédent
Workflow simple Connexion - Affichage - Enregistrement - Analyse de FLIR Research Studio pour obtenir et analyser rapidement vos résultats thermiques
Un choix de plusieurs objectifs vous permet d'obtenir un nombre maximum de pixels sur votre objet ; la mise au point automatique ou manuelle extrêmement précise améliore les mesures thermiques
Supprimez tout recours à des câbles supplémentaires à l'aide d'une connexion standard Power over Ethernet (PoE) et de la connexion Wi-Fi vers votre poste de travail (kit professionnel)

Spécifications

Highlighted
Résolution IR A400 : 320 × 240
A500 : 464 × 348
A700 : 640 × 480
Pas du détecteur A400, A500 : 17 µm
A700 : 12 µm
Distance entre les pixels A400, A500 : 17 µm
A700 : 12 µm
Gamme spectrale 7 5–14,0 µm
Type de détecteur Microbolomètre non refroidi
Plage dynamique 16 bits
Sensibilité thermique/NETD En fonction de l'objectif : <30 mK à <40 mK
Fréquence d’images 30 Hz
Plage de températures standard A400, A500 : -20 °C à 120 °C (-4 °F à 248 °F) ; 0 °C à 650 °C (32 °F à 1 202 °F) ; 300 °C à 1 500 °C (572 °F à 2 732 °F)
A700 : -20 °C à 120 °C (-4 °F à 248 °F); 0 °C à 650 °C (32 °F à 1 202 °F); 300 °C à 2 000 °C (572 °F à 3 632 °F)
Mise au point Contraste en un coup, motorisé, manuel
Données image et optiques
Caméra visible Standard : Accessoire
professionnel en option : 1 280 × 960
Champ de vision (CdV) 24° × 18°
Distance entre les pixels A400, A500 : 17 µm
A700 : 12 µm
Distance minimale de mise au point Macro 2,0x : 18 mm (0,71 po) 24° : 0,15 m (0,49 pi) 24° avec mode macro : 17 mm (0,67 po) 42° : 0,15 m (0,49 pi) 14° : 1,0 m (3,28 pi) 6° : 5,0 m (16,4 pi) DFOV (24°/14°) : 0,18 m (0,59 pi) et 1,0 m (3,28 pi)
Fréquence d’images 30 Hz
Gamme spectrale 7 5–14,0 µm
Identification de l'objectif Automatique
Mise au point Contraste en un coup, motorisé, manuel
Mode Macro Inclus
Modes d’imagerie MSX®, image sur image, mélange et fusion
Objectif Standard : 24°
Professionnel : 24°, 2,0x Macro
Objectifs disponibles 2x Macro, 6°, 14°, 42°, 80°
Objectifs en option DFOV (24°/14°), 6°, 14°, 42°, 80 (24°/14°), 6°, 14°, 42°, 80°
Pas du détecteur A400, A500 : 17 µm
A700 : 12 µm
Plage dynamique 16 bits
Poids [objectif inclus] 0,82 kg (1,8 lb)
Résolution IR A400 : 320 × 240
A500 : 464 × 348
A700 : 640 × 480
Sensibilité thermique/NETD En fonction de l'objectif : <30 mK à <40 mK
Transmission continue de données numériques au PC Standard : Gigabit Ethernet (RTSP, GigE Vision) vers le poste de travail exécutant le logiciel
Research Studio inclus Professionnel : Ethernet gigabit (RTSP, GigE Vision) ou flux Wi-Fi vers un poste de travail exécutant le logiciel Research Studio inclus
Type de détecteur Microbolomètre non refroidi
Mesure et analyse
Plage de températures standard A400, A500 : -20 °C à 120 °C (-4 °F à 248 °F) ; 0 °C à 650 °C (32 °F à 1 202 °F) ; 300 °C à 1 500 °C (572 °F à 2 732 °F)
A700 : -20 °C à 120 °C (-4 °F à 248 °F); 0 °C à 650 °C (32 °F à 1 202 °F); 300 °C à 2 000 °C (572 °F à 3 632 °F)
Précision A400 : ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2 % du relevé pour une température ambiante de 15 °C à 35 °C (59 °F à 95 °F), une température d’objet supérieure à 0 °C (32 °F)
A500, A700 : ±2° C (±3,6° F) ou ±2 % de la lecture pour la température ambiante de 15° C à 35° C (59° F à 95° F), température de l’objet au-dessus de 0° C (32° F)
Communication et stockage des données
Alimentation Ethernet Alimentation par Ethernet, PoE IEEE 802.3af classe 3
Commande et contrôle Standard : Professionnel Ethernet Gigabit (RTSP, GigE Vision)
 : Gigabit Ethernet (RTSP, GigE Vision), Wi-Fi
Communication Ethernet GigE Vision ver. 1.2, compatible avec le client API GenICam, basé sur prise TCP/IP (propriétaire FLIR)
Entrées numériques 2× opto-isolée, Vin (bas) = 0–1,5 V, Vin (haut) = 3–25V
Flux d'images par Ethernet Oui
Sorties numériques 3 opto-isolés, 0–48 V CC, max. 350 mA (dégradé à 200 mA à 60 °C). Relais opto à semi-conducteurs, 1× dédié comme sortie de défaut (NC)
Type de connecteur des E/S numériques M12 Mâle 12 broches codé A (partagé avec l’alimentation externe)
Type de connecteur Ethernet M12 8 broches codé X, femelle
Wifi Standard : Fonction
optionnelle Professionnel : Connecteur : RP-SMA femelle Standard : Connexions IEEE802.11a/b/g/n : Entre pairs (ad hoc) ou infrastructure (réseau)
Informations générales
Dimensions [L x P x H] avec objectif 123 × 77 × 77 mm (4,84 × 3,03 × 3,03 po)
Alimentation
Alimentation 24/48 V c.c. 8 W max.
Configuration du câble d’alimentation Alimentation par Ethernet ou externe
Raccordement électrique M12 mâle 12 broches codé A (partagé avec E/S numériques)
Tension externe 18-56 V c.c., 8 W max.
Spécifications environnementales et certifications
Fixation UNC ¼ po-20 sur 2 côtés 4× M4 sur 4 côtés
Plage de températures de stockage CEI 68-2-1 et CEI 68-2-2, -40° C à 70° C (-40° F a 158° F) pendant 16 heures
Résistance aux chocs IEC 60068-2-27, 25 g
Température de fonctionnement –-20 °C à 50 °C (-4 °F à 122 °F) : • -20°C à 40°C (-4°f à 104°F) (dans l’air libre) • 40°C à 50°C (104°F à 122°F) (monté sur l’accessoire de plaque de refroidissement) Température • maximale du boîtier de la caméra : 65° C (149° F)
Vibration CEI 60068-2-6, 0,15 mm à 10–58 Hz et 2 g à 58–500 Hz, sinusoidalIEC 61373 Cat 1 (Railway)
Étanchéité CEI 60529, IP54, IP66 avec accessoire

Accessories

Resources & Support

Base de connaissances

Matrice de comparaison des fonctionnalités de la série A de FLIR - Caméras à flux d'images

Découvrir comment

Datasheet

Fiche technique des services et extensions de garantie FLIR CARE et FLIR PROTECT CA

Brochure

Brochure sur les services et extensions de garantie FLIR CARE et FLIR PROTECT CA

Datasheet

Fiche technique des kits scientifiques FLIR Series A (A400 A700)

Brochure

Brochure sur les services et extensions de garantie FLIR CARE et FLIR PROTECT

Brochure

Brochure sur l'automatisation de FLIR

Datasheet

FLIR A-Series Science Kits Datasheet

Brochure

FLIR Electronic Design and Testing (EDT) Brochure

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO/IEC 27001:2022

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO 14001:2015

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Chat

Appuyez sur la bulle de discussion dans le coin inférieur droit pour vous connecter instantanément avec nous.

(Lorsque des agents sont disponibles)

Nous envoyer un e-mail

Cliquer ici

(Connexion FLIR requise)

Phone

International Line: 

(+1) 805 392 3775

Local Number:

(+1) 833 254 3526

Entretien, réparation et étalonnage 

 

Amériques

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
États-Unis 

Numéro gratuit: (+1) 866 477 3687

Local : (+1) 603 324 7 600

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Canada 800 613 0507 Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Amérique du Sud et Amérique centrale 0800 878 2486

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Europe

Belgique  +32 (0)56 363 041

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Estonie +3726063976

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Allemagne +49 (0) 69 95 00 900

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Italie +390294753491

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Suède  +46 (0) 8 753 26 54

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Émirats arabes unis +971 4 802 4 999

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Royaume-Uni +44 (0)1732 220 011

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

 

Asie-Pacifique

Australie +61 (0) 3 9550 2800

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Chine +86 (0) 21-5169-7628

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Inde Delhi +91 11 47212002

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Inde Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Japon 81-3-6721-6648

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Singapour +65 8787 0884

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Corée du Sud (02)565-2724

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.