Les caméras thermiques à flux d’images Flir A40, A50 et A70 sont le bon choix pour les utilisateurs qui souhaitent des capacités de contrôle de caméra et de flux d’images sur Ethernet, ainsi que la flexibilité d’effectuer des analyses et la collecte de données brutes sur les caractéristiques thermiques à l’aide d’applications logicielles préférées. Avec l’A50 et l’A70, vous disposez d’options pour le Wi-Fi, d’une caméra visuelle intégrée, d’un flux d’images radiométriques compressées et de la compatibilité ONVIF S (version avancée uniquement), ces caméras d’automatisation à mise au point fixe petites et légères optimiseront le contrôle des processus et l’assurance qualité pour améliorer le rendement, la qualité du produit, le temps de passage et les coûts réduits.

La diffusion d’images radiométriques compressées, la caméra visuelle intégrée et la compatibilité ONVIF S sont déjà incluses avec l’A40. Le Wi-Fi est également une option pour l’A40.

Une solution d’automatisation abordable avec contrôle de la caméra, diffusion d’images et intégration simplifiée.
Accédez rapidement aux caractéristiques thermiques, avec une résolution allant jusqu’à 640 × 480 (307 200 pixels) et une précision ±2°C, ce qui permet aux utilisateurs d’optimiser les paramètres de production et la qualité du produit.
Conforme aux normes GigE Vision et GenICam pour le contrôle de la caméra et la diffusion vidéo d’images thermiques/visuelles via Ethernet dans des applications de vision artificielle tierces.
Installez la caméra légère IP66 avec connecteurs M8/12 dans n’importe quel endroit – avec plusieurs options de montage.

Spécifications

En surbrillance
Type de connecteur des E/S numériques M12 12 broches codé A, mâle (partagé avec l’alimentation externe)
Entrées numériques 2× opto-isolé, Vin (faible) = 0 – 1,5 V, Vin (élevé) = 3 – 25 V
Objet de la sortie numérique Programmatiquement activé ; défaut (NC)
Sorties numériques 3x opto-isolé, 0 – 48 VCC, max. 350 mA; relais opto à semi-conducteurs; 1x dédié comme sortie défaut (NC)
Codage Standard : Flux vidéo GVSP - non compressé ; flux radiométrique GVSP - température linéaire et radiométrique
Flir avancé : Diffusion vidéo RTSP - H.264 / MPEG4 / MJPEG ; Diffusion radiométrique RTSP - JPEG-LS compressé, radiométrique Flir ; Diffusion vidéo GVSP - non compressée ; Diffusion radiométrique GVSP - linéaire en température et radiométrique Flir
Interface Ethernet Câblé, Wi-Fi (facultatif)
Wifi Fonction optionnelle achetée séparément. RP-SMA, connecteur femelle
CEM • ETSI EN 301 489-1 (radio) • ETSI EN 301 489-17 (radio) • EN 61000-4-8 (champ magnétique) • FCC 47 CFR Partie 15 Classe B (émission É.-U.) • ISO 13766-1 (CEM - machinerie de terrassement et de construction de bâtiments) • EN ISO 14982 (CEM - machinerie agricole et forestière)
Ouverture f 1.4
Fréquence d'image
Fréquence d'image 30 Hz
Sensibilité thermique/NETD <35 mK
Précision ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2 % de la lecture pour la température ambiante de 15 °C– à 35 °C (59 °F à 95 °F) et température de l’objet au-dessus de 0 °C (32 °F)
Fonctions d’alarme S/O
Sortie d’alarme S/O
Communication et stockage des données
Alimentation Ethernet Alimentation par Ethernet, PoE IEEE 802.3af classe 3
Codage Standard : Flux vidéo GVSP - non compressé ; flux radiométrique GVSP - température linéaire et radiométrique
Flir avancé : Diffusion vidéo RTSP - H.264 / MPEG4 / MJPEG ; Diffusion radiométrique RTSP - JPEG-LS compressé, radiométrique Flir ; Diffusion vidéo GVSP - non compressée ; Diffusion radiométrique GVSP - linéaire en température et radiométrique Flir
Communication Ethernet • GigE Vision ver. 1.2 • Client API GenICam conforme • TCP/IP basé sur socket propriétaire Flir
Communication série Commande Panoramique et Inclinaison. Interface matérielle standard Pelco D : RS232 et RS485 exclusivement
Conformité ONVIF Profil S Standard : Pas
avancé : Oui
Enregistrement des images S/O
Entrées numériques 2× opto-isolé, Vin (faible) = 0 – 1,5 V, Vin (élevé) = 3 – 25 V
Ethernet Pour le contrôle, le résultat, l’image et la puissance
Interface Ethernet Câblé, Wi-Fi (facultatif)
Multidiffusion Oui
Norme Ethernet IEEE 802.3
Objet de l'entrée numérique NUC ; NUC désactivé ; ÉTIQUETTE d’image (Démarrer, Arrêter, Général) ; contrôle du flux d’image (selon SFNC 2.3) : • Cadre unique (sur trigg) • Multiframe (sur trigg) • Continu
Objet de la sortie numérique Programmatiquement activé ; défaut (NC)
Protocoles Ethernet • IEEE 1588 • SNMP • TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, sftp (serveur), FTP (client), SMTP, DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP, GVSP, GVCP
RS-232 Connecteur mâle M8 à code A
Sorties numériques 3x opto-isolé, 0 – 48 VCC, max. 350 mA; relais opto à semi-conducteurs; 1x dédié comme sortie défaut (NC)
Tension d'isolation des E/S numériques 500 VRMS
Type de connecteur des E/S numériques M12 12 broches codé A, mâle (partagé avec l’alimentation externe)
Type de connecteur Ethernet M12 8 broches codé X, femelle; RP-SMA, femelle
Type de connexion Ethernet 1 000 Mbit/s
Wifi Fonction optionnelle achetée séparément. RP-SMA, connecteur femelle
Données image et optiques
Amélioration du contraste FSX® / égalisation de l’histogramme (IR uniquement)
Caméra visible Accessoire en option
Champ de vision (CdV) 29 ° : 29° × 22°
51 ° : 51° × 39°
95 ° : 95° × 74°
Diffusion de vidéos IR radiométriques Standard : Vision GigE et RTSP
Advanced : Vision GigE et RTSP
Distance minimale de mise au point 29 ° : 0,25 m (0,82 pi)
51 ° : 0,2 m (0,66 pi)
95 ° : 0,1 m (0,33 pi)
Fréquence d'image 30 Hz
Fréquence d'image
Gamme spectrale 7,5–14 µm
Lecture Aucune lecture de mesures, vidéo en continu seulement
Longueur focale 29 ° : 14,3 mm (0,56 po)
51 ° : 8,2 mm (0,32 po)
95 ° : 4,1 mm (0,16 po)
Matrice à plan focal (FPA) Microbolomètre non refroidi
Mise au point Fixe, réglable avec outil inclus
MSX Oui, inclus dans l’option de caméra visuelle
Ouverture f 1.4
Pas du détecteur A40 : 25 µm
A50 : 17 µm
A70 : 12 µm
Résolution du flux vidéo A40 Standard : Flux vidéo GVSP 640 × 480 pixels Flux radiométrique GVSP : 320 × 240 pixels
A40 Advanced : Diffusion vidéo RTSP, source 0 : 640 × Diffusion vidéo RTSP de 480 pixels, source 1 : 1280 × Diffusion radiométrique RTSP de 960 pixels : 320 × Diffusion vidéo GVSP de 240 pixels : 640 × Diffusion radiométrique GVSP de 480 pixels : 320 × 240 pixels
480 pixels Flux radiométrique GVSP : 464 × 348 pixels
A50 Advanced : Diffusion vidéo RTSP, source 0 : 640 × 480 pixels Diffusion vidéo RTSP, source 1 : 1280 × 960 pixels Diffusion radiométrique RTSP : 464 × 348 pixels Diffusion vidéo GVSP : 640 × 480 pixels Diffusion radiométrique GVSP : 464 × 348 pixels

A70 Standard : Diffusion vidéo GVSP : 640 × 480 pixels Diffusion radiométrique GVSP : 640 × 480 pixels
A70 Advanced : Diffusion vidéo RTSP, source 0 : 640 × 480 pixels Diffusion vidéo RTSP, source 1 : 1280 × 960 pixels Diffusion radiométrique RTSP : 640 × 480 pixels Diffusion vidéo GVSP : 640 × 480 pixels Diffusion radiométrique GVSP : 640 × 480 pixels
Résolution IR A40 : 320 × 240
A50 : 464 × 348
A70 : 640 × 480
Sensibilité thermique/NETD <35 mK
Superposition Sans
Vidéo Flux Standard : Protocole
GVSP (GigE Vision) avancé : Protocoles RTSP ou GVSP (GigE Vision)
Mesure et analyse
Correction liée à la transmission atmosphérique Basée sur les entrées de distance, la température atmosphérique et l’humidité relative
Corrections de mesure S/O
Détection automatique de la chaleur et du froid S/O
Fonctions d’alarme S/O
Outils de mesure S/O
Plage de températures de l’objet A40 : -20°C à 175°C (-4°F à 347°F)
175°C à 1 000°C (347°F à 1 832°F)

A50 : -20°C à 175°C (-4 à 347°F)
175 à 1000°C (347 à 1832°F)

A70 : -20°C à 175°C (-4°F à 347°F) -20°C à 250°C (-4°F à 482°F) 175°C à 1000°C (347°F à 1832°F)
Précision ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2 % de la lecture pour la température ambiante de 15 °C– à 35 °C (59 °F à 95 °F) et température de l’objet au-dessus de 0 °C (32 °F)
Préréglage de mesures S/O
Sortie d’alarme S/O
Informations générales
Dimensions [L x P x H] 107 × 67 × 57 mm (4,21 × 2,64 × 2,24 po)
Matériau du boîtier Aluminium
Montage sur socle 4 x M2.5 directement dans la caméra ou 4 x 10-32 UNF sur la plaque de refroidissement inférieure
Poids 519 g (1,14 lb) sans plaque de refroidissement inférieure
Spécifications environnementales et certifications
CEM • ETSI EN 301 489-1 (radio) • ETSI EN 301 489-17 (radio) • EN 61000-4-8 (champ magnétique) • FCC 47 CFR Partie 15 Classe B (émission É.-U.) • ISO 13766-1 (CEM - machinerie de terrassement et de construction de bâtiments) • EN ISO 14982 (CEM - machinerie agricole et forestière)
Corrosion • ISO 12944 C4 G ou H • EN60068-2-11
Humidité (fonctionnement et stockage) CEI 60068-2-30/24 heures, humidité relative de 95 %, 25–40 °C (77–104 °F)/2 cyclesEN60068-2-38
Montage sur trépied 4 x M2.5 directement dans la caméra ou 4 x 10-32 UNF sur la plaque de refroidissement inférieure
Plage de températures de fonctionnement –20° C à 50– C (°4° F à 122 F) La plaque de refroidissement est nécessaire à des températures supérieures à 40 C (104° F). Capteur de température interne maximum : 70 °C (158 °F)
Résistance aux chocs IEC 60068-2-27, 25 g
Spectre radioélectrique • FCC 47 CFR Partie 15 Classe C (bande 2,4 GHz US) • FCC 47 CFR Partie 15 Classe E (bande 5 GHz US) • RSS-247 (bande 2,4 GHz et 5 GHz Canada) • ETSI EN 300 328 V2.1.1 (bande 2,4 GHz EU) • ETSI EN 301 893 V2.1.1 (bande 5 GHz EU)
Vibration • CEI 60068-2-6, 0,15 mm à 1058 Hz et 2 g à 58500 Hz, sinusoidal• IEC 61373 Cat 1 (Railway)
Étanchéité CEI 60529 et IP66
Alimentation
Alimentation externe 24/48 V c.c. 8 W max.
Consommation électrique • 7,5 W à 24 V c.c. typique• 7,8 W à 48 V c.c. typique• 8,1 W à 48 V PoE typique
Raccordement électrique M12 12 broches codé A, mâle (partagé avec E/S numériques)
Tension externe Plage autorisée de 18 V à 56 V c.c.
Interface utilisateur
Interface Web Oui

Accessoires

  1. Tripod (T911997)

Ressources et assistance

Remarque : Pour obtenir des ressources d’assistance supplémentaires, veuillez consulter le site Support.FLIR.com. 

Base de connaissances

Matrice de comparaison des fonctionnalités de la série A de FLIR - Caméras à flux d'images

Découvrir comment

Datasheet

Fiche technique du kit de recherche et développement (RDK) FLIR A40/A50/A70 CA

Brochure

Brochure FLIR sur la détection précoce des incendies (EFD) CA

Application Story

Article sur la surveillance thermique FLIR

Brochure

Brochure sur l'automatisation de FLIR

Datasheet

Fiche technique FLIR A40/A50/A70 Flux d'images (IS)

Brochure

FLIR Automation Brochure

Application Story

FLIR Thermal Condition Monitoring Article

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Datasheet

FLIR A40/A50/A70 Image Streaming (IS) Datasheet

Datasheet

FLIR A40/A50/A70 Image Streaming (IS) Datasheet GB

Chatter

Appuyez sur la bulle de chat dans le coin inférieur droit pour vous connecter instantanément avec nous.

(Lorsque les agents sont disponibles)

Envoyez-nous un e-mail

Cliquez ici

(Connexion FLIR requise)

Assistance téléphonique

Ligne internationale : 

(+1) 805 392 3775

Numéro local :

(+1) 844 283 5471

Entretien, réparation et étalonnage

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
États-Unis 

Numéro gratuit: (+1) 866 477 3687

Local : (+1) 603 324 7 600

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Canada 800 613 0507 Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Amérique du Sud et Amérique centrale 0800 878 2486

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
Belgique  +32 (0)56 363 041

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Estonie +3726063976

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Allemagne +49 (0) 69 95 00 900

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Italie +390294753491

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Suède  +46 (0) 8 753 26 54

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Émirats arabes unis +971 4 802 4999

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Royaume-Uni +44 (0) 1732 220 011

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
Australie +61 (0) 3 9550 2800

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Chine +86 (0) 21-5169-7628

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Inde Delhi +91 11 47212002

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Inde Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Japon 81-3-6721-6648

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Singapour +65 8787 0884

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Corée du Sud (02)565-2724

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.