Capteur intelligent avancé FLIR A500f/A700f

Caméra infrarouge fixe pour surveiller l’état des systèmes et la détection anticipée d’incendies.

Les caméras à capteur intelligent avancées FLIR A500f et A700f sont parfaites pour les utilisateurs qui veulent des capacités d’analyse et d’alarmes intégrées à la caméra pour surveiller l’état extérieur des systèmes et la détection anticipée d’incendies. Ces caméras peuvent aider les entreprises à protéger leurs actifs, à améliorer la sécurité, à maximiser la disponibilité et à minimiser les coûts de maintenance. Dotées d’un boîtier de protection conçu pour résister à des conditions environnementales difficiles, les caméras FLIR A500f/A700f combinent une imagerie thermique inégalée avec l’informatique de pointe et l’Internet industriel des objets (industrial internet of things, IIoT) pour une intégration simplifiée dans les réseaux nouveaux ou existants. Pour les intégrations VMS, les flux thermiques et visibles peuvent être visualisés indépendamment ou simultanément. Les caméras sont faciles à ajouter, régler, et utiliser dans les systèmes HMI/SCADA, proposant aux fournisseurs de solutions de systèmes d’automatisation un bon départ.

Le boîtier de protection peut résister à des températures comprises entre -30 et 50 °C, offrant un niveau élevé de protection contre les conditions environnementales difficiles et le vol.
De multiples options de communication et de contrôle permettent une intégration facile dans les solutions de sécurité standard et IiOT, y compris les protocoles IHM/SCADA, ONVIF, Modbus, MQTT et API REST.
Avec une résolution thermique allant jusqu’à 640 X 480, une mise au point à distance du moteur, la technologie FSX® (Amélioration flexible de la scène) et trois champs de vision, les caméras A500f/A700f fournissent des mesures fiables à chaque fois.

Spécifications

Highlighted
Type de connecteur des E/S numériques Bornier à l’intérieur du boîtier
Entrées numériques 2× opto-isolé, Vin (faible) = 0 – 1,5 V, Vin (élevé) = 3 – 25 V
Objet de la sortie numérique • En fonction de l’alarme, sortie vers un dispositif externe• Défaut (NC)
Sorties numériques 3x opto-isolé, 0 – 48 VCC, max. 350 mA; relais opto à semi-conducteurs; 1x dédié comme sortie défaut (NC)
Codage Diffusion vidéo en continu : H.264, MPEG4 ou MJPEGFlux radiométrique  : JPEG-LS compressé, FLIR radiométrique
Interface Ethernet Câblé
CEM EN50130-4, EN61000-6-3, EN55022 Classe B, Partie FCC. 15 Classe B
Fixation Acheté séparément, adaptateurs pour poteaux et murs disponibles
Ouverture f 14 ° : 1,5
24 ° : 1.3
42 ° : 1.1
80 ° : 1.3
Fréquence d'image
Fréquence d'image 30 Hz
Précision ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2 % de la lecture pour la température ambiante de 15 °C à 35 °C (59 °F à 95 °F) et température de l’objet au-dessus de 0 °C (32 °F)
Fonctions d’alarme Sur n’importe quelle fonction de mesure sélectionnée, entrée numérique, et température interne de la caméra
Sortie d’alarme • • E-mail sortant numérique (SMTP) (push) Transfert de • fichiers • Ethernet/IP (FTP) (push) Serveur • Modbus TCP (pull) • Requête • MQTT (push) sur API RESTful (pull) • Stocker l’image ou la vidéo
Communication et stockage des données
Alimentation Ethernet Alimentation par Ethernet, PoE IEEE 802.3af classe 3
Codage Diffusion vidéo en continu : H.264, MPEG4 ou MJPEGFlux radiométrique  : JPEG-LS compressé, FLIR radiométrique
Communication Ethernet Propriété FLIR basée sur une prise TCP/IP
Enregistrement des images Enregistre jusqu’à 100 JPEG FLIR radiométriques; stockage en fonction des alarmes, de la programmation ou de l’interaction avec l’utilisateur (caméra Web)
Entrées numériques 2× opto-isolé, Vin (faible) = 0 – 1,5 V, Vin (élevé) = 3 – 25 V
Ethernet Pour le contrôle, le résultat, l’image et la puissance
Interface Ethernet Câblé
Multidiffusion Oui
Norme Ethernet IEEE 802.3
Objet de l'entrée numérique NUC, NUC désactivé, alarme
Objet de la sortie numérique • En fonction de l’alarme, sortie vers un dispositif externe• Défaut (NC)
Protocoles Ethernet • EtherNet/IP• IEEE 1588• Modbus TCP• MQTT• SNMP• TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, sftp (serveur), FTP (client), SMTP, DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
RS-232 Connecteur mâle M8 codé A, directement sur la caméra, à l’intérieur du boîtier
Sorties numériques 3x opto-isolé, 0 – 48 VCC, max. 350 mA; relais opto à semi-conducteurs; 1x dédié comme sortie défaut (NC)
Tension d'isolation des E/S numériques 500 VRMS
Type de connecteur des E/S numériques Bornier à l’intérieur du boîtier
Type de connecteur Ethernet Port RJ45 homologué IP67
Type de connexion Ethernet 10/100Base-T
Données image et optiques
Amélioration du contraste FSX® / égalisation de l’histogramme (IR uniquement)
Champ de vision (CdV) 14 ° : 14° × 10°
24 ° : 24° × 18°
42 ° : 42° × 32°
80 ° : 80 × 63° × 63°
Constante de temps du détecteur A500f : Typique 10 ms
A700f : Typique 7 ms
Diffusion de vidéos IR radiométriques Protocole RTSP vers FLIR Atlas SDK
Distance minimale de mise au point 14 ° : 1,0 m (3,28 pi)
24 ° : 0,15 m (0,49 pi)
42 ° : 0,15 m (0,49 pi)
80 ° : 0,1 m (3,9 po)
Fréquence d'image 30 Hz
Fréquence d'image
Gamme spectrale 7,5–14 µm
Identification de l'objectif Automatique
Lecture Résultats de mesure : • Serveur Ethernet/IP • Modbus TCP (tirer) client • Modbus TCP (push) • MQTT (push) API • REST (GET/POST) • Mesures et image fixe (JPEG radiométrique, visuel 640 × 480, visuel 1280 × 960) Interface • Web
Longueur focale 14° : 29 mm
24° : 17 mm
42° : 10 mm
80° : 5 mm (0,19 po)
Matrice à plan focal (FPA) Microbolomètre non refroidi
Mise au point Mise au point motorisée, manuelle et automatique sur commande (méthode de contraste de scène)
MSX 14°, 24° Oui, 42 ° : Oui
80 ° : S/O
Multiflux Oui
Ouverture f 14 ° : 1,5
24 ° : 1.3
42 ° : 1.1
80 ° : 1.3
Pas du détecteur A500f : 17 µm
A700f : 12 µm
Résolution du flux vidéo A500f-14°, A500f-24°, A500f-42° : Flux vidéo 0 : 640 × 480 pixels Flux vidéo 1 : 1 280 × 960 pixels Flux radiométrique : 464 × 348 pixels
A500f-80° : Flux vidéo 0 : 640 × 480 pixels
Flux radiométrique : 464 × 348 pixels
A700f-14°, A700f-24°, A700f-42° : Flux vidéo 0 : 640 × 480 pixels Flux vidéo 1 : 1 280 × 960 pixels Flux radiométrique : 640 × 480 pixels
A700f-80° : Flux vidéo 0 : 640 × 480 pixels
Flux radiométrique : 640 × 480 pixels
Résolution IR A500f : 464 × 348
A700f : 640 × 480
Résolution spatiale (CdV instantané) En fonction de la résolution IR de la caméra : 320 × 240 pixels : 5,2 mrad/pixel 464 × 348 pixels : 3,6 mrad/pixel 640 × 480 pixels : 2,6 mrad/pixel
Résolution visuelle 1280 × 960
Superposition Avec/ Sans
Vidéo Flux Protocole RTSP
Mesure et analyse
Correction liée à la transmission atmosphérique Basée sur les entrées de distance, la température atmosphérique et l’humidité relative
Corrections de mesure Paramètres d’objet globaux; paramètres locaux par fonction d’analyse
Détection automatique de la chaleur et du froid Valeur et position de température max./min. affichées dans la boîte
Fonctions d’alarme Sur n’importe quelle fonction de mesure sélectionnée, entrée numérique, et température interne de la caméra
Outils de mesure 10 spotmètres, 10 boîtes ou polygones de masque, 3 deltas (différence entre toute valeur/référence/verrouillage externe), 2 isothermes (au-dessus/en dessous/intervalle), 2 couvertures iso, 1 température de référence, 2 lignes, 1 polyligne Maximum 12 fonctions de mesure en même temps.
Plage de températures de l’objet -30 °C à 50 °C (-22 °F à 122 °F)
Précision ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2 % de la lecture pour la température ambiante de 15 °C à 35 °C (59 °F à 95 °F) et température de l’objet au-dessus de 0 °C (32 °F)
Préréglage de mesures Oui
Sortie d’alarme • • E-mail sortant numérique (SMTP) (push) Transfert de • fichiers • Ethernet/IP (FTP) (push) Serveur • Modbus TCP (pull) • Requête • MQTT (push) sur API RESTful (pull) • Stocker l’image ou la vidéo
Informations générales
Dimensions [L x P x H] 51,5×17,7×22,9 cm (20,28×6,97×9,02 po)
Matériau du boîtier Boîtier en aluminium, pare-soleil en ABS
Spécifications environnementales et certifications
CEM EN50130-4, EN61000-6-3, EN55022 Classe B, Partie FCC. 15 Classe B
Conformité ONVIF Oui. ONVIF Profil S
Fixation Acheté séparément, adaptateurs pour poteaux et murs disponibles
Plage de températures de fonctionnement -30 °C à 50 °C (-22 °F à 122 °F)
Étanchéité IP67
Alimentation
Consommation électrique PoE 30W, PoE+, type 2. IEEE 802.3af, IEEE 802.3at/PoE Plus
Interface utilisateur
Interface Web Oui

Accessories

Resources & Support

Remarque : Pour obtenir des ressources d’assistance supplémentaires, veuillez consulter le site Support.FLIR.com

Article

FLIR innove et inspire : un nouveau magazine FLIR

Découvrir comment

Datasheet

FLIR A500f A700f Datasheet CA

Datasheet

FLIR Fiche technique du A500f A700f CA

Brochure

Brochure sur les solutions FLIR de maintenance conditionnelle pour l'industrie minière CA

Brochure

Brochure sur les solutions FLIR de maintenance conditionnelle pour l'industrie automobile CA

Brochure

Brochure du programme Global Utility de FLIR CA

Brochure

FLIR Brochure Sur Les Énergies Renouvelables Et L'énergie Éolienne CA

Datasheet

FLIR Fiche technique du A500f A700f

Brochure

Brochure sur les solutions FLIR de maintenance conditionnelle pour l'industrie minière

Brochure

Brochure sur les solutions FLIR de maintenance conditionnelle pour l'industrie automobile

Brochure

Brochure sur l'automatisation de FLIR

Chat

Appuyez sur la bulle de discussion dans le coin inférieur droit pour vous connecter instantanément avec nous.

(Lorsque des agents sont disponibles)

Nous envoyer un e-mail

Cliquer ici

(Connexion FLIR requise)

Phone

International Line: 

(+1) 805 392 3775

Local Number:

(+1) 833 254 3526

Entretien, réparation et étalonnage 

 

Amériques

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
États-Unis 

Numéro gratuit: (+1) 866 477 3687

Local : (+1) 603 324 7 600

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Canada 800 613 0507 Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Amérique du Sud et Amérique centrale 0800 878 2486

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Europe

Belgique  +32 (0)56 363 041

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Estonie +3726063976

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Allemagne +49 (0) 69 95 00 900

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Italie +390294753491

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Suède  +46 (0) 8 753 26 54

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Émirats arabes unis +971 4 802 4 999

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Royaume-Uni +44 (0)1732 220 011

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

 

Asie-Pacifique

Australie +61 (0) 3 9550 2800

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Chine +86 (0) 21-5169-7628

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Inde Delhi +91 11 47212002

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Inde Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Japon 81-3-6721-6648

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Singapour +65 8787 0884

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Corée du Sud (02)565-2724

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail