FLIR A615

Caméra de vision thermique industrielle

Facile à contrôler, abordable et compacte, la FLIR A615 est un capteur de température avec imagerie thermique pour la surveillance de l'état des équipements, le contrôle des processus et l'assurance qualité, et pour les applications de prévention des incendies. Cette caméra peut entièrement commandée par ordinateur et fonctionne en plug & play avec des logiciels tiers de vision industrielle comme National Instruments, Cognex, Matrox, MVtec et Stemmer Imaging.

Protégez votre équipement stratégique
La FLIR A615 est dotée d’un détecteur de 640 x 480 pixels à microbolomètre à l’oxyde de vanadium (VOx), qui détecte des différences de températures très faibles, de 50 mK, pour une haute précision même à grande distance.
La mesure des températures se fait sans contact à l'aide de tout type de logiciel tiers grâce à la sortie linéaire de température 16-bits.
Diffusez des images plein cadre 16-bits à 50 Hz ou en mode fenestré à une fréquence pouvant atteindre 200 Hz pour les processus à grande vitesse.

Spécifications

Highlighted
Type de connecteur des E/S numériques Borne à vis jackable à 6 pôles
Entrées numériques 2 opto-isolés, 1 0–30 V CC
Objet de la sortie numérique Sortie vers le dispositif ext. (réglage programmable)
Sorties numériques 2 opto-isolés, 1 0–30 V CC, max. 100 mA
CEM EN 61000-6-2 :2001 (immunité), EN 61000-6-3 :2001 (émission), FCC 47 CFR Partie 15 Classe B (émission)
Ouverture f 1,0
Fréquence d'image 50 Hz (100/200 Hz avec fenêtrage)
Sensibilité thermique/NETD < 0,05 °C à +30 °C (86 °F) / 50 mK
Précision ±2 °C ou ±2 % de la lecture
Communication et stockage des données
Communication Ethernet Protocole propriétaire FLIR et GenICam basé sur une prise TCP/IP
Entrées numériques 2 opto-isolés, 1 0–30 V CC
Ethernet Contrôle et image
Flux d'images par Ethernet 16 bits 640 × 480 pixels à 50 Hz, 16 bits 640 × 240 pixels à 100 Hz, 16 bits 640 × 120 pixels à 200 Hz (compatible avec Signal linéaire, Température linéaire, Radiometric GigE Vision et GenICam)
Norme Ethernet IEEE 802.3
Objet de l'entrée numérique Balise d’image (démarrage, arrêt, général), flux d’image ctrl. (flux activé/désactivé), dispositif d’extension d’entrée (lecture programmatique)
Objet de la sortie numérique Sortie vers le dispositif ext. (réglage programmable)
Protocoles Ethernet TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, ICMP, IGMP, ftp, SMTP, SMB (CIFS), DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
Sorties numériques 2 opto-isolés, 1 0–30 V CC, max. 100 mA
Tension d'alimentation des E/S numériques 12/24 VCC, max. 200 mA
Tension d'isolation des E/S numériques 500 VRMS
Type de connecteur des E/S numériques Borne à vis jackable à 6 pôles
Type de connecteur Ethernet RJ-45
Type de connexion Ethernet Ethernet gigabit
USB Contrôle et image
USB - Communication Propriété FLIR basée sur une prise TCP/IP
USB - Flux d'images 16 bits 640 × 480
USB - Norme USB 2 HS
USB - Protocoles TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, ICMP, IGMP, ftp, SMTP, SMB (CIFS), DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
USB - Type de connecteur USB Mini-B
Données image et optiques
Champ de vision (CdV) A615, FOV 15 ° : 15° × 11° (19° diagonales)
A615, FOV 25 ° : 25° × 19° (31° diagonales)
A615, FOV 45 ° : 45° × 34° (55° diagonales)
A615, FOV 7 ° : 7° × 5,3° (8,7° diagonales)
A615, FOV 80 ° : 80° × 64,4° (92,8° diagonales)
Constante de temps du détecteur Typique 8 ms
Dimensions de la caméra sauf objectif (L × P × H) 203 × 73 × 75 mm (8,0 × 2,9 × 3,0 po)
Distance minimale de mise au point A615, FOV 15 ° : 0,50 m (1,64 pi)
A615, FOV 25 ° : 0,25 m (0,82 pi)
A615, FOV 45 ° : 0,15 m (0,49 pi)
A615, FOV 7 ° : 2,0 m (6,6 pi)
A615, FOV 80 ° : 65 mm (2,6 po)
Fréquence d'image 50 Hz (100/200 Hz avec fenêtrage)
Identification de l'objectif Automatique
Longueur focale A615, FOV 15 ° : 41,3 mm (1,63 po)
A615, FOV 25 ° : 24,6 mm (0,97 po)
A615, FOV 45 ° : 13,1 mm (0,52 po)
A615, FOV 7 ° : 88,9 mm (3,5 po)
A615, FOV 80 ° : 6,5 mm (0,26 po)
Mise au point Automatique ou manuel (moteur intégré)
Ouverture f 1,0
Pas du détecteur 17 µm
Résolution IR 640 × 480 pixels
Résolution spatiale (CdV instantané) A615, FOV 15 ° : 0,41 mrad
A615, FOV 25 ° : 0,68 mrad
A615, FOV 45 ° : 1,23 mrad
A615, FOV 7 ° : 0,19 mrad
A615, FOV 80 ° : 15 ° : 2,62 mrad
Sensibilité thermique/NETD < 0,05 °C à +30 °C (86 °F) / 50 mK
Mesure et analyse
Correction liée aux optiques externes et aux fenêtres Automatique, basé sur l’entrée de la transmission optique/fenêtre et de la température
Correction liée à la température apparente réfléchie Automatique, en fonction de l’entrée de la température réfléchie
Correction liée à la transmission atmosphérique Automatique, basé sur les entrées pour la distance, la température atmosphérique et l’humidité relative
Correction liée à la transmission des optiques Automatique, basée sur les signaux des capteurs internes
Correction liée à l’émissivité Variable de 0,01 à 1,0
Corrections de mesure Paramètres d’objet globaux
Dimensions de la caméra (L × P × H) A615, FOV 15 ° : 222 × 73 × 75 mm (8,7 × 2,9 × 3,0 po)
A615, FOV 25 ° : 216 × 73 × 75 mm (8,7 × 2,9 × 3,0 po)
A615, FOV 45 ° : 225 × 73 × 75 mm (8,8 × 2,9 × 3,0 po)
A615, FOV 7 ° : 271 × 126 × 128 mm (10,7 × 5,0 × 5,0 po)
A615, FOV 80 ° : 297 × 73 × 75 mm (11,7 × 2,9 × 3,0 po)
Plage de températures de l’objet -20 à +150 °C +100 à +650 °C +300 à +2 000 °C
Précision ±2 °C ou ±2 % de la lecture
Informations générales
Format de l'emballage FOV 15, FOV 25 : 360 x 180 x 550 mm (14,2 x 7,1 x 21,7 po)
FOV 7 : 400 x 400 x 540 mm (15,7 x 15,7 x 21,3 po)
FOV 80 : 370 x 190 x 630 mm (14,6 x 7,5 x 24,8 po)
Matériau du boîtier Aluminium
Table des matières Mallette de transport rigide ou boîte en carton, caméra d’imagerie thermique avec objectif, CD-ROM utilitaire, certificat d’étalonnage, câble Ethernet™, câble USB (FLIR A615), câble d’alimentation, câble d’alimentation (avec queue de cochon), alimentation, guide de démarrage imprimé, guide d’informations importantes imprimé, documentation de l’utilisateur, CD-ROM, carte d’extension de garantie ou carte d’enregistrement, borne à vis à 6 pôles (montée sur la caméra)
Spécifications environnementales et certifications
CEM EN 61000-6-2 :2001 (immunité), EN 61000-6-3 :2001 (émission), FCC 47 CFR Partie 15 Classe B (émission)
Humidité (fonctionnement et stockage) CEI 60068-2-30/24 h 95 % d’humidité relative +25 °C à +40 °C (77 à 104 °F)
Plage de températures de fonctionnement –15 °C à +50 °C (+5 °F à +122 °F)
Plage de températures de stockage –40 °C à +70 °C (-40 à 158 °F)
Résistance aux chocs 25 g (CEI 60068-2-27)
Vibration 2 g (CEI 60068-2-6)
Étanchéité IP 30 (CEI 60529)
Alimentation
Alimentation externe 12/24 VCC, 24 W max absolu
Tension Plage autorisée 1 0–30 VCC
Type de connecteur d'alimentation externe Borne à vis jackable à 2 pôles

Accessoires

Ressources et assistance

Remarque : Pour obtenir des ressources d’assistance supplémentaires, veuillez consulter le site Support.FLIR.com

Base de connaissances

Matrice de comparaison des fonctionnalités de la série A de FLIR - Caméras à flux d'images

Découvrir comment

Brochure

Brochure sur les solutions FLIR de maintenance conditionnelle pour l'industrie automobile CA

Datasheet

Fiche technique de la A310pt

Brochure

Brochure sur les solutions FLIR de maintenance conditionnelle pour l'industrie automobile

Datasheet

A315 A615 Datasheet

Brochure

FLIR Automation Brochure

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO 14001:2015

Brochure

FLIR Condition Monitoring Solutions for the Automotive Industry Brochure

Chatter

Appuyez sur la bulle de chat dans le coin inférieur droit pour vous connecter instantanément avec nous.

(Lorsque les agents sont disponibles)

Envoyez-nous un e-mail

Cliquez ici

(Connexion FLIR requise)

Assistance téléphonique

Ligne internationale : 

(+1) 805 392 3775

Numéro local :

(+1) 844 283 5471

Entretien, réparation et étalonnage 

 

Amériques

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
États-Unis 

Numéro gratuit : (+1) 866 477 3687

Local : (+1) 603 324 7 600

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Canada 800 613 0507 Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Amérique du Sud et Amérique centrale 0800 878 2486

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Europe

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
Belgique  +32 (0)56 363 041

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Estonie +3726063976

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Allemagne +49 (0) 69 95 00 900

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Italie +390294753491

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Suède  +46 (0) 8 753 26 54

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Émirats arabes unis +971 4 802 4999

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Royaume-Uni +44 (0) 1732 220 011

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Asie-Pacifique

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
Australie +61 (0) 3 9550 2800

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Chine +86 (0) 21-5169-7628

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Inde Delhi +91 11 47212002

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Inde Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Japon 81-3-6721-6648

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Singapour +65 8787 0884

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Corée du Sud (02)565-2724

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Export Restrictions