A6301

Caméra thermique avancée pour la surveillance des processus et le contrôle de la qualité tous les jours, en permanence

La caméra thermique avancée Flir A6301 offre aux ingénieurs et aux intégrateurs système la caméra thermique la meilleure et la plus avancée pour le contrôle des processus, la surveillance et l’assurance qualité. La durée de vie du cryoréfrigérateur de 27 000 heures, la plus longue de l’industrie, maximise le temps de fonctionnement de la caméra pour un débit de production constant, tout en minimisant les coûts grâce à un entretien planifié. Ses temps d’intégration rapides améliorent le rendement, le temps de traitement et les coûts, tout en garantissant une qualité constante. Cette plate-forme de caméra refroidie offre une solution rationalisée pour une mesure précise de la température. Le kit standard comprend une caméra thermique avancée Flir A6301, des accessoires et un objectif de 17 mm, 24 mm ou 50 mm.

Un capteur infrarouge à ondes moyennes très sensible et refroidi permet à la caméra de repérer les défauts avec plus de précision, ce qui améliore la qualité du produit. La durée de vie du cryoréfrigérateur de 27 000 heures, la plus longue de l’industrie, maximise le temps de fonctionnement de la caméra pour une production constante.
Les temps d’intégration rapides garantissent des mesures de température précises sur les produits en mouvement et les chaînes de production. La synchronisation déterministe à faible latence avec des sources externes signifie que les images thermiques sont capturées précisément lorsque cela est nécessaire pour prendre une décision.
Les protocoles standard GigE Vision, l’API Rest et les interfaces Web intégrées raccourcissent les délais de mise en œuvre.

Spécifications

En surbrillance
Type de connecteur des E/S numériques M12 12 broches codé A, mâle (partagé avec l’alimentation externe)
Entrées numériques 2× opto-isolé, Vin (faible) = 0 à 1,5 V, Vin (élevé) = 3 à 25 V
Sorties numériques 3x opto-isolé, 0 à 48 V C.C., max. 350 mA; relais opto à semi-conducteurs; 1x dédié comme sortie défaut (NC)
CEM EN55032 :2015/A11 :2020
EN55035 :2017/A11 :2020
FCC Partie 15, Sous-partie B ClasseA
KC C 9832 et KS C 9835
Fixation Avec plaque de montage - 2 x 1/4"-20 trous taraudés, 1 x 3/8"-16 ; trou taraudé, 4 x #10-24 trous taraudés Sans plaque de montage - 6 x #6-32
Ouverture f f/2.5
Fréquence d'image 30 Hz
Sensibilité thermique/NETD ≤ 15 mK à 25 °C
Précision ≤100 °C±2 °C, >100 °C±2 % de la lecture
Communication et stockage des données
Commande et contrôle GEV : Genicam; RTSP : Interface Web, API REST
Dispositif de stockage Aucun
Entrées numériques 2× opto-isolé, Vin (faible) = 0 à 1,5 V, Vin (élevé) = 3 à 25 V
Interfaces de communication Ethernet
Modes de synchronisation Sync In
Sorties numériques 3x opto-isolé, 0 à 48 V C.C., max. 350 mA; relais opto à semi-conducteurs; 1x dédié comme sortie défaut (NC)
Type de connecteur des E/S numériques M12 12 broches codé A, mâle (partagé avec l’alimentation externe)
Données image et optiques
Amélioration numérique de l'image Mode haute sensibilité (HSM)
Champ de vision (CdV) FLIR A6301 - Objectif de 17 mm : FLIR A6301 31,5° × 25,5°
- Objectif de 25 mm : FLIR A6301 21,7° × 17,5°
- Objectif de 50 mm : FLIR A6301 11,0° × 8,8°
- Objectif macro : Variable selon la distance
Champ de vision (CdV) - Distance focale Variable 27 mm à 40 mm
Champ de vision [CdV] et distance focale minimum 110 mm
Diffusion de vidéos IR radiométriques Vision GigE
Distance minimale de mise au point Objectif de 17 mm : 60 mm (2,4 po)
Objectif de 25 mm : 200 mm (7,9 po)
Objectif de 50 mm : 500 mm (23,2 po)
Enregistrement de vidéos IR non radiométriques Aucun
Enregistrement de vidéos IR radiométriques Aucun
Fréquence d'image 30 Hz
Gamme spectrale 3,4 µm à 5,1 µm
Longueur focale Objectif de 17 mm : 17 mm
25 mm Objectif de 25 mm
50 mm : 50 mm
Mise au point Manuel
Modes d’imagerie Image IR, mode haute sensibilité (high sensitivity mode [HSM])
Ouverture f f/2.5
Palettes de couleurs 8 bits sélectionnable
Pas du détecteur 15 µm
Refroidissement du capteur Refroidisseur linéaire FLIR FL100
Réglage automatique de l’image Linéaire, manuel, PE, DDE, ADE
Résolution IR 640 512×
Sensibilité thermique/NETD ≤ 15 mK à 25 °C
Superposition RTSP seulement
Type de détecteur Température de fonctionnement élevée (HOT) infrarouge à ondes moyennes T2SLS
Vidéos IR non radiométriques Diffusion en continu H.264 ou MJPEG sur RTSP
Zoom Zoom numérique, 1x, 2x, 4x, 8x
Zoom numérique Zoom numérique, 1x, 2x, 4x, 8x
Mesure et analyse
Compensation de dérive ambiante [avec cal. d’usine] Oui
Dimensions de la caméra (L × P × H) Caméra uniquement : 7 7/8" × 3" × 3 5/8" ; avec objectif macro 11 1/2" × 3" × 3 5/8"
Plage de températures de l’objet -20 °C à 200 °C (-4 °F à 392 °F)
Précision ≤100 °C±2 °C, >100 °C±2 % de la lecture
Tension CC Plage : 18 V à 56 V
Informations générales
Contenu de la livraison Caméra avec objectif ; câble M12 à RJ45F (0,3 m), guide de démarrage rapide, certificat d’étalonnage
Dimensions [L x P x H] Objectif de 17 mm : 267 × 76 × 92 mm (10,5 × 3,0 × 3,6 po)
Objectif de 25 mm : 260 × 76 × 92 mm (10,3 × 3,0 po × 3,6 po)
Objectif de 50 mm, objectif macro : 241 × 76 × 92 mm (9,5 × 3,0 × 3,6 po)
Dimensions [L x P x H] sans objectif 200 × 76 × 92 mm (7,9 × 3,0 × 3,6 po)
Poids FLIR A6301 - Objectif de 17 mm : 1,77 kg (3,9 lb)
FLIR A6301 - Objectif de 25 mm : 1,72 kg (3,8 lb)
FLIR A6301 - Objectif de 50 mm : 1,63 kg (3,6 lb)
FLIR A6301 - Objectif macro : 2,22 kg (4,9 lb)
Poids [sans objectif] 1,32 kg (2,9 lb)
Spécifications environnementales et certifications
CEM EN55032 :2015/A11 :2020
EN55035 :2017/A11 :2020
FCC Partie 15, Sous-partie B ClasseA
KC C 9832 et KS C 9835
Directives CEM : 2014/30/EU, WEEE : 2012/19/UE
Fixation Avec plaque de montage - 2 x 1/4"-20 trous taraudés, 1 x 3/8"-16 ; trou taraudé, 4 x #10-24 trous taraudés Sans plaque de montage - 6 x #6-32
Plage de températures de fonctionnement -20 °C à 50 °C (-4 °F à 122 °F)
Résistance aux chocs 25 g, 6 ms; demi-sinus; ±500 amortisseurs; X, Y et Z (conformément à MIL-STD-810H)
Vibration 10 à 58 Hz, 0,15 mm; 58 à 500 Hz, 2 g; 5 cycles, 1 oct/min; X, Y et Z (conformément à MIL-STD-810H)
Étanchéité IP50
Alimentation
Alimentation Source d’alimentation principale : PoE+ type 2 (30 W min)
Connexion C.C. en option : M12 12 broches codé A, mâle (partagé avec E/S numériques)
Consommation électrique 25 W (refroidissement)

Ressources et assistance

Remarque : Pour obtenir des ressources d’assistance supplémentaires, veuillez consulter le site Support.FLIR.com

Datasheet

Fiche technique du FLIR A6301 CA

Datasheet

Fiche technique du FLIR A6301

Datasheet

FLIR A6301 Datasheet

Chatter

Appuyez sur la bulle de chat dans le coin inférieur droit pour vous connecter instantanément avec nous.

(Lorsque les agents sont disponibles)

Envoyez-nous un e-mail

Cliquez ici

(Connexion FLIR requise)

Assistance téléphonique

Ligne internationale : 

(+1) 805 392 3775

Numéro local :

(+1) 844 283 5471

Entretien, réparation et étalonnage 

 

Amériques

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
États-Unis 

Numéro gratuit : (+1) 866 477 3687

Local : (+1) 603 324 7 600

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Canada 800 613 0507 Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Amérique du Sud et Amérique centrale 0800 878 2486

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Europe

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
Belgique  +32 (0)56 363 041

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Estonie +3726063976

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Allemagne +49 (0) 69 95 00 900

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Italie +390294753491

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Suède  +46 (0) 8 753 26 54

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Émirats arabes unis +971 4 802 4999

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Royaume-Uni +44 (0) 1732 220 011

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Asie-Pacifique

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
Australie +61 (0) 3 9550 2800

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Chine +86 (0) 21-5169-7628

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Inde Delhi +91 11 47212002

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Inde Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Japon 81-3-6721-6648

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Singapour +65 8787 0884

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Corée du Sud (02)565-2724

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Panier

Ajouté au panier