FLIR A655sc

Caméra LWIR haute résolution pour les applications scientifiques

Dotée d'un détecteur non refroidi, d'une résolution élevée et de toutes les fonctionnalités de pointe que les scientifiques et les chercheurs peuvent attendre de FLIR, la caméra FLIR A655sc fait entrer les technologies abordables de mesure et d'imagerie thermiques pour la recherche et la science dans une toute nouvelle dimension.

L’imagerie thermique pour la R&D des produits
La FLIR A655sc est dotée d’un détecteur de 640 x 480 pixels à microbolomètre à l’oxyde de vanadium (VOx), qui détecte des différences de températures faibles jusqu'à 30 mK, pour une haute précision même à grande distance.
Diffuse des images plein cadre 16-bits à 50 Hz, ou avec fenêtrage à une fréquence pouvant atteindre 200 Hz pour les processus à grande vitesse.
GigE Vision permet d'effectuer un transfert d'images rapide à l'aide de câbles traditionnels de faible coût, d'une longueur maximale de 100 mètres.

Spécifications

Highlighted
Résolution 640 × 480
Pas du détecteur 17 µm
Gamme spectrale 7,5 – 14,0 µm
Type de détecteur Microbolomètre non refroidi
Ouverture f de la caméra f/1,0
Plage dynamique 16 bits
Sensibilité thermique (NETD) <30 mK
Fréquence d’images [plein écran] 50 Hz
Fréquence d’images max. [en écran réduit] 200 Hz (640 × 120)
Plage de températures standard –40 °C à 150 °C (–40 °F à 302 °F) 100 °C à 650 °C (212 °F à 1 202 °F)
Plage de températures en option Jusqu’à 2 000 °C (3 632 °F)
Mise au point Automatique ou manuel (moteur)
Données image et optiques
Champ de vision A655sc, FOV 15 ° : 15° × 11° (19° diagonales)
A655sc, FOV 25 ° : 25° × 19° (31° diagonales)
A655sc, FOV 45 ° : 45° × 34° (55° diagonales)
A655sc, FOV 7 ° : 7° × 5,3° (8,7° diagonales)
A655sc, FOV 80 ° : 80° × 64,4° (92,8° diagonales)
Constante de temps <8 ms
Données numériques Via un PC à l’aide du logiciel ResearchIR
Fréquence d’images max. [en écran réduit] 200 Hz (640 × 120)
Fréquence d’images [plein écran] 50 Hz
Gamme spectrale 7,5 – 14,0 µm
Mise au point Automatique ou manuel (moteur)
Modes fenêtrage Sélectionnable par l’utilisateur 640 × 240 ou 640 × 120
Objectifs disponibles S/O
Objectifs macro/microscopes Gros plan 25 µm, 50 µm, 100 µm
Ouverture f de la caméra f/1,0
Pas du détecteur 17 µm
Plage dynamique 16 bits
Résolution 640 × 480
Sensibilité thermique (NETD) <30 mK
Transmission continue de données numériques Gigabit Ethernet (50/100/200 Hz) USB (25/50/100 Hz)
Type de détecteur Microbolomètre non refroidi
Mesure et analyse
Plage de températures en option Jusqu’à 2 000 °C (3 632 °F)
Plage de températures standard –40 °C à 150 °C (–40 °F à 302 °F) 100 °C à 650 °C (212 °F à 1 202 °F)
Précision ±2 °C ou ±2 % de la lecture
Résistance aux chocs/vibrations 25 g (CEI 60068-2-29) / 2 g (CEI 60068-2-6)
Informations générales
Dimensions [L x P x H] sans objectif 216 × 73 × 75 mm (8,5 × 2,9 × 3,0 po)
Format de l'emballage 360 x 180 x 550 mm (14,2 x 7,1 x 21,7 po)
Poids A655sc, FOV 15 ° : 0,92 kg (2,03 lb)
A655sc, FOV 25 ° : 0,90 kg (1,98 lb)
A655sc, FOV 45 ° : 0,94 kg (2,07 lb)
A655sc, FOV 7 ° : 1,61 kg (3,55 lb)
A655sc, FOV 80 ° : 1,17 kg (2,58 lb)
Alimentation
Alimentation 12/24 VCC, 24 W absolu max.
Spécifications environnementales et certifications
Fixation 1/4"-20 (sur trois côtés), 2 x M4 (sur trois côtés)
Plage de températures de fonctionnement -15 °C à 50 °C (5 °F à 122 °F)
Plage de températures de stockage -40 °C à 70 °C (-40 °F à 158 °F)
Étanchéité IP 30 (CEI 60529)

Accessoires

Ressources et assistance

Datasheet

Fiche technique de la A655sc

Datasheet

A655sc Datasheet

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO 14001:2015

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO/IEC 27001:2022

Certification

ISO 9001-2015 FLIR Sweden

Chatter

Appuyez sur la bulle de chat dans le coin inférieur droit pour vous connecter instantanément avec nous.

(Lorsque les agents sont disponibles)

Envoyez-nous un e-mail

Cliquez ici

(Connexion FLIR requise)

Assistance téléphonique

Ligne internationale : 

(+1) 805 392 3775

Numéro local :

(+1) 844 283 5471

Entretien, réparation et étalonnage 

 

Amériques

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
États-Unis 

Numéro gratuit : (+1) 866 477 3687

Local : (+1) 603 324 7 600

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Canada 800 613 0507 Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Amérique du Sud et Amérique centrale 0800 878 2486

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Europe

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
Belgique  +32 (0)56 363 041

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Estonie +3726063976

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Allemagne +49 (0) 69 95 00 900

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Italie +390294753491

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Suède  +46 (0) 8 753 26 54

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Émirats arabes unis +971 4 802 4999

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Royaume-Uni +44 (0) 1732 220 011

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Asie-Pacifique

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
Australie +61 (0) 3 9550 2800

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Chine +86 (0) 21-5169-7628

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Inde Delhi +91 11 47212002

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Inde Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Japon 81-3-6721-6648

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Singapour +65 8787 0884

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Corée du Sud (02)565-2724

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Export Restrictions