Discontinued

FLIR A65sc Test Kit

Caméra thermique de laboratoire

Remplacement recommandé : Kits de recherche et développement FLIR A50/A70

Les kits de recherche et développement FLIR A50/A70 sont des solutions abordables et prêtes à l'emploi pour l'analyse de l'imagerie thermique dans les applications de test électronique et de R&D. Grâce aux milliers de points de mesures de températures fournis, les utilisateurs peuvent éliminer les hypothèses thermiques, réduire le temps de développement de produit et améliorer l’efficacité et la fiabilité du produit.

Le Kit de test en laboratoire FLIR A65sc est idéal pour les laboratoires de génie et de science qui souffrent de contraintes d'espace. Le détecteur Vox non refroidi offre une imagerie de grande longueur d'onde comprenant des milliers de points de mesure de la température sur votre cible, pour des résultats plus fiables et plus complets que ceux d'un thermocouple ou d'un pyromètre. Grâce au choix d'objectifs du kit et au logiciel d'analyse avancé, le kit A65sc est la solution de mesure de la température la plus fiable pour les laboratoires industriels et de R&D.

Tests thermiques en laboratoire avancés
Les mesures sans contact instantanées sur l'ensemble des 327 680 pixels (640 x 512) de l'image thermique éliminent les approximations dans la recherche des points chauds.
Avec une précision de ±5 % et une sensibilité thermique/NETD de <50 mK, l'A65sc assure la détection précise des variations thermiques les plus fines.
L'A65sc est compatible avec GigE Vision et GenICam pour une connexion « plug-and-play » lorsqu'elle est utilisée avec des logiciels, tels qu'IMAQ Vision ou autres.

Spécifications

Highlighted
Résolution IR 640 × 512 pixels
Résolution 640 512×
Pas du détecteur 17 µm
Gamme spectrale 7,5–13 µm
Type de détecteur Réseau de plans focaux (FPA), microbolomètre VOX non refroidi
Ouverture f 1,25
Sensibilité <0,05 °C à 30 °C/50 mK
Sensibilité thermique/NETD <0,05 °C à 30 °C (86 °F) / 50 mK
Plage de température -25 °C à 135 °C (-13 F à 275 °F) / -40 °C à 550 °C (-40 °F à 1 022 °F)
Mise au point Fixe
Données image et optiques
Champ de vision (CdV) 45° × 37°
Constante de temps du détecteur Typique 12 ms
Dimension minimum de point 100 microns
Fréquence d'image FLIR A65, f=13 mm avec kit SC (7,5 Hz) : 7,5 Hz
A65sc : 30 Hz
Gamme spectrale 7,5–13 µm
Longueur focale 13 mm (0,5 po)
Mise au point Fixe
Mode FLIR Screen-EST Non
Ouverture f 1,25
Pas du détecteur 17 µm
Résolution 640 512×
Résolution IR 640 × 512 pixels
Résolution spatiale (CdV instantané) 1,31 mrad
Sensibilité <0,05 °C à 30 °C/50 mK
Sensibilité thermique/NETD <0,05 °C à 30 °C (86 °F) / 50 mK
Transmission continue de données numériques au PC Ethernet gigabit
Type de détecteur Réseau de plans focaux (FPA), microbolomètre VOX non refroidi
Mesure et analyse
Correction liée aux optiques externes et aux fenêtres Automatique, basé sur l’entrée de la transmission optique/fenêtre et de la température
Correction liée à la température apparente réfléchie Automatique, en fonction de l’entrée de la température réfléchie
Correction liée à la transmission atmosphérique Automatique, basé sur les entrées pour la distance, la température atmosphérique et l’humidité relative
Correction liée à la transmission des optiques Automatique, basée sur les signaux des capteurs internes
Correction liée à l’émissivité Variable de 0,5 à 1,0
Corrections de mesure Paramètres d’objet globaux
Dimensions de la caméra (L × P × H) 106 × 40 × 43 mm (4,2 × 1,6 × 1,7 po)
Plage de température -25 °C à 135 °C (-13 F à 275 °F) / -40 °C à 550 °C (-40 °F à 1 022 °F)
Plage de températures de l’objet -25 °C à 135 °C (-13 à 275 °F) / –40 °C à 550 °C (-40 à 1 022 °F)
Précision ±5 °C (±9 °F) ou ±5 % de la lecture
Traçage de la température dans le temps Oui
Communication et stockage des données
Alimentation Ethernet Alimentation par Ethernet, PoE IEEE 802.3af classe 0
Communication Ethernet GigE Vision ver. 1.2 Conforme à l’API client GenICam
Entrée de synchronisation 1×, non isolé
Entrée de synchronisation - Objet Synchronisation des images dans pour contrôler la caméra
Entrée de synchronisation - Type Tampon LVC @3,3 V, "0" <0,8 V, "1" >2,0 V.
Entrées numériques 1× opto-isolée, "0" <1,2 VCC, "1" = 2–25 VCC.
Ethernet Contrôle et image
Flux d'images par Ethernet Mono monochrome 8 bits à 60 Hz Signal linéaire/DDE Retournement automatique/manuel H&V 14 bits 320 × 256 pixels à 60 Hz Signal linéaire/DDE Température linéaire compatible GigE Vision et GenICam
Norme Ethernet IEEE 802.3
Objet de l'entrée numérique Usage général
Objet de la sortie numérique Sortie à usage général vers le dispositif ext. (réglage programmable)
Protocoles Ethernet TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, GigEVision
Sortie de synchronisation 1×, non isolé
Sortie de synchronisation - Objet Synchronisation de l’image pour contrôler une autre caméra Ax5
Sortie de synchronisation - Type Tampon LVC à 3,3 V, "0 "= 24 MA max., "1 "= –24 mA max.
Sorties numériques 1× opto-isolé, 2–40 V CC, max. 185 mA
Tension d'alimentation des E/S numériques 2–40 VCC, max. 200 mA
Tension d'isolation des E/S numériques 500 VRMS
Type de connecteur de synchronisation numérique Connecteur M12 à 12 pôles (partagé avec les E/S numériques et l’alimentation externe)
Type de connecteur des E/S numériques Connecteur M12 à 12 pôles (partagé avec la synchronisation numérique et l’alimentation externe)
Type de connecteur Ethernet RJ-45
Type de connexion Ethernet Ethernet gigabit
Informations générales
Format de l'emballage FLIR A65, f=13 mm avec kit SC (7,5 Hz) : 370 x 180 x 320 mm (14,6 x 7,1 x 12,6 po)
A65sc : 295 x 200 x 105 mm (11,6 x 7,9 x 4,1 po)
Logiciel Research IR fourni Oui
Matériau du boîtier Magnésium et aluminium
Montage sur socle 4 trous de montage filetés × M3 (bas)
Poids 0,200 kg (0,44 lb)
Alimentation
Alimentation externe 12/24 VCC, < ; 3,5 W nominal < ; 6,0 W absolu max.
Tension Plage autorisée 1 0–30 VCC
Type de connecteur d'alimentation externe Connecteur M12 à 12 pôles (partagé avec les E/S numériques et la synchronisation numérique)
Spécifications environnementales et certifications
CEM EN 61000-6-2 (immunité) EN 61000-6-3 (émission) FCC 47 CFR Partie 15 Classe B (émission)
Humidité (fonctionnement et stockage) CEI 60068-2-30/24 h 95 % d’humidité relative 25 °C à 40 °C (77 °F à 104 °F)
Montage sur trépied UNC ¼"-20 (sur trois côtés)
Plage de températures de fonctionnement –15 °C à 50 °C (5 °F à 122 °F) La plage de température de fonctionnement suppose que la caméra est montée sur le support de base (inclus dans l’emballage) ou un type de dissipateur thermique similaire.
Plage de températures de stockage –40 °C à 70 °C (–40 °F à 158 °F)
Résistance aux chocs 25 g (CEI 60068-2-27)
Vibration 2 g (IEC 60068-2-6 et MIL-STD810G)
Étanchéité IP 40 (CEI 60529) avec support de base monté

Ressources et assistance

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO/IEC 27001:2022

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO 14001:2015

Certification

ISO 9001-2015 FLIR Sweden

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Chatter

Appuyez sur la bulle de chat dans le coin inférieur droit pour vous connecter instantanément avec nous.

(Lorsque les agents sont disponibles)

Envoyez-nous un e-mail

Cliquez ici

(Connexion FLIR requise)

Assistance téléphonique

Ligne internationale : 

(+1) 805 392 3775

Numéro local :

(+1) 844 283 5471

Entretien, réparation et étalonnage 

 

Amériques

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
États-Unis 

Numéro gratuit : (+1) 866 477 3687

Local : (+1) 603 324 7 600

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Canada 800 613 0507 Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Amérique du Sud et Amérique centrale 0800 878 2486

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Europe

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
Belgique  +32 (0)56 363 041

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Estonie +3726063976

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Allemagne +49 (0) 69 95 00 900

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Italie +390294753491

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Suède  +46 (0) 8 753 26 54

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Émirats arabes unis +971 4 802 4999

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Royaume-Uni +44 (0) 1732 220 011

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Asie-Pacifique

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
Australie +61 (0) 3 9550 2800

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Chine +86 (0) 21-5169-7628

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Inde Delhi +91 11 47212002

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Inde Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Japon 81-3-6721-6648

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Singapour +65 8787 0884

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Corée du Sud (02)565-2724

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Export Restrictions