Discontinued

FLIR A6604

Caméra pour la détection continue des fuites de gaz

Les caméras pour l'imagerie optique du gaz de FLIR permettent de visualiser et d'identifier les fuites de gaz. Avec une caméra d'imagerie optique du gaz, il est facile d’analyser en continu les installations qui se trouvent dans des zones éloignées ou difficiles d’accès. La surveillance continue vous permet d'identifier instantanément l'existence d'une fuite de gaz dangereuse ou coûteuse et de prendre des mesures immédiates. Les caméras pour l'imagerie optique du gaz (OGI) sont largement utilisées dans les environnements industriels, comme les raffineries de pétrole, les usines de traitement du gaz naturel, les plates-formes offshore, les secteurs chimiques/pétrochimiques et les centrales de production de biogaz et d'électricité. Les caméras OGI telles que la FLIR A6604 peuvent détecter les gaz à effet de serre nocifs, susceptibles de gravement nuire à l'environnement.

Une surveillance OGI fixe pour les installations éloignées
La FLIR A6604 est dotée d'un détecteur refroidi, à l'antimoniure d'indium (InSb), qui produit des images thermiques de 640 × 512 pixels. Le nombre accru de pixels vous procure un champ visuel plus large de sorte que vous pouvez contrôler de plus grandes installations. Ce modèle produit également une image extrêmement nette. Le mode haute sensibilité améliore encore le niveau de détection de la caméra, afin que les plus petites fuites de gaz puissent être détectées
La FLIR A6604 se commande facilement à distance. Elle peut être entièrement commandée par Ethernet et s'intègre facilement à un réseau TCP/IP. La FLIR A6604 est compatible GigE Vision et GenICam
benzène, éthanol, éthylbenzène, heptane, hexane, isoprène, méthanol, MEK, MIBK, octane, pentane, 1-pentène, toluène, xylène, butane, éthane, méthane, propane, éthylène et propylène.

Spécifications

Highlighted
Résolution IR 640 x 512 pixels
Sensibilité thermique/NETD < 20 mK @ +30 °C
Gamme spectrale 3,2 à 3,4 µm
Interface Gigabit Ethernet (compatible GEV/Genicam)
Données image et optiques
Amélioration numérique de l'image Mode haute sensibilité
Champ de vision (CdV) 21,4º x 17,5º avec objectif de 25 mm, 11,0º x 8,9º avec objectif de 50 mm, 5,5º x 4,4º avec objectif de 100 mm
Dimensions de la caméra sauf objectif (L × P × H) 196 x 102 x 102 mm
Distance minimale de mise au point NA
Fréquence d’images maximum 60 Hz en plein écran, 240 Hz en demi-écran, 480 Hz en quart d'écran
Gamme spectrale 3,2 à 3,4 µm
Mise au point Manuelle
Modes d’imagerie Image IR, mode haute sensibilité (HSM)
Niveau/plage de réglage manuel de l'image Niveau/plage
Ouverture f NA
Réglage automatique de l’image Continu/manuel ; linéaire ou basé sur un histogramme
Résolution IR 640 x 512 pixels
Sensibilité thermique/NETD < 20 mK @ +30 °C
Type de détecteur Matrice à plan focal (FPA), InSb refroidi
Zoom Numérique 1x ou 2x
Mesure et analyse
Plage de température -20 °C à +350 °C ; en option jusqu'à 1 500 °C ou 2 000 °C
Communication et stockage des données
Communication Ethernet Communication TCP/IP
Ethernet Commande, image
Flux d'images par Ethernet Flux d'images GigE Vision
Flux vidéo via Ethernet Flux vidéo, NTSC, PAL
Interface Gigabit Ethernet (compatible GEV/Genicam)
Norme Ethernet IEEE 802.3
Protocoles Ethernet Protocoles GigE Vision
Sortie vidéo NTSC / PAL
Type de connecteur Ethernet RJ-45
Type de connexion Ethernet 1 Gbps
Informations générales
Matériau du boîtier Aluminium
Poids 2,3 kg
Alimentation
Alimentation CC 24 VCC, 24 W max.
Heure de démarrage Typiquement 7 min @ 25 °C
Spécifications environnementales et certifications
CEM EN61000-6-4 (Émission) / EN61000-6-2 (Immunité) / FCC 47 CFR partie 15 classe B (Émission) / EN 61 000-4-8, L5
Directives Directive basse tension : 2006/95/CE / CEM : 2004/108/
Humidité (fonctionnement et stockage) 95 % d'humidité relative pendant 24 h, entre +25 °C et +40 °C (2 cycles), selon CEI 68-2-30
Plage de températures de fonctionnement -40 °C à +50 °C
Plage de températures de stockage -55 °C à +68 °C
Résistance aux chocs Impulsion de 40G en demi-sinusoïde sur 11 ms
Vibration Vibration aléatoire de 4,3G RIMS selon 3 axes
Étanchéité IP 50

Ressources et assistance

Datasheet

A6604 Datasheet A4

Brochure

FLIR Automation Brochure

Export Restrictions