Discontinued

FLIR A8200sc

Caméra MWIR HD compacte hautes performances

La FLIR A8200sc est une caméra MWIR compacte haute sensibilité produisant des images thermiques HD à bruit réduit. Grâce à ses courts temps d’exposition et à la grande netteté de ses images détaillées, le modèle A8200sc est le choix idéal pour l’inspection de produits électroniques, la cartographie thermique aérienne, les tests non destructifs de matériaux et les applications industrielles de R&D.

Sensibilité élevée et faible niveau de bruit
L'A8200sc produit des images thermiques nettes de 1,0 Mégapixel (1024 x 1024) avec très peu de grain, pour capturer les détails les plus fins de l'image.
Le mode instantané vous permet de capter chaque pixel d'une scène simultanément, ce qui est crucial pour mesurer la température des objets en mouvement rapide.
Les interfaces de série GigE Vision®, CoaXPress et HD-SDI sont contrôlées indépendamment pour une plus grande flexibilité dans l'enregistrement et l'affichage.

Spécifications

Highlighted
Résolution du détecteur 1024 x 1024
Résolution 1024 x 1024
Pas du détecteur 18 µm
Gamme spectrale 3,0 à 5,0 µm
Type de détecteur FLIR à l’antimoniure d’indium (InSb)
Ouverture f de la caméra f/4,0
Plage dynamique 14 bits
Sensibilité thermique (NETD) < 20 mK
Fréquence d’images [plein écran] 50 Hz
Fréquence d’images max. 50 Hz avec pleine image
Plage de températures standard -20 °C à 350 °C (-4 °F à 662 °F)
Plage de températures en option Jusqu’à 1500 °C (2732 °F) Jusqu’à 3000 °C (5432 °F)
Filtrage Porte-filtre derrière l’objectif
Mise au point Manuelle
Données image et optiques
CAG Linéaire, PE, DDE
Capacité de stockage en électrons d'un pixel 2,0 millions d’électrons
Commande de la caméra GenICam, RS-232
Efficacité opérationnelle > 99,5 % (99,9 % typique)
Filtrage Porte-filtre derrière l’objectif
Fréquence d’images max. 50 Hz avec pleine image
Fréquence d’images [plein écran] 50 Hz
Gamme spectrale 3,0 à 5,0 µm
Lecture Instantané
Mise au point Manuelle
Modes de lecture Asynchrone intégré pendant la lecture ; asynchrone intégré, puis lecture
Modes fenêtrage Flexible (paliers de 16 colonnes, 8 lignes)
Objectifs disponibles 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm
Objectifs macro/microscopes 1x, 4x
Ouverture f de la caméra f/4,0
Palette 8 bits sélectionnable
Pas du détecteur 18 µm
Plage dynamique 14 bits
Protocole des données numériques Gigabit Ethernet (GigE Vision® 2.0) et CoaXPress
Refroidissement du capteur Cycle fermé linéaire
Résolution 1024 x 1024
Résolution du détecteur 1024 x 1024
Sensibilité thermique (NETD) < 20 mK
Temps d’intégration minimum 480 ns
Type de détecteur FLIR à l’antimoniure d’indium (InSb)
Vidéo HD HD-SDI (720 p/50/59,9, 1080 p/25/29,9)
Zoom Le zoom vidéo est automatiquement sélectionné ; Rés. compl. = 1x, Rés. 1/4 = 2x
Mesure et analyse
Plage de températures en option Jusqu’à 1500 °C (2732 °F) Jusqu’à 3000 °C (5432 °F)
Plage de températures standard -20 °C à 350 °C (-4 °F à 662 °F)
Précision +/- 1 °C ou +/- 1 % du relevé Uniquement valable de 0 à +3 000 °C avec les configurations d’objectif et de filtre standard
Communication et stockage des données
Commande et contrôle GenICam
Modes de synchronisation Sync In, Sync Out
Vidéo analogique NA
Informations générales
Dimensions [L x P x H] sans objectif 226 x 117 x 135 mm (8,9 x 4,6 x 5,3")
Poids [sans objectif] 3,73 kg (8,2 lbs)
Alimentation
Alimentation 24 VCC (état permanent < 50 W)
Spécifications environnementales et certifications
Fixation 2 chacun Trous taraudés de ¼ à 20 1 chacun Trou taraudé de 3/8 à 16
Plage de températures de fonctionnement -20 °C à 50 °C (-4 °F à 122 °F)
Plage de températures de stockage -55 °C à 80 °C (-67 °F à 176 °F)
Zones de détection 40 G, impulsion semi-sinusoïdale de 11 ms 1/4 / vibration RMS aléatoire de 4,3 G, sur l’ensemble des 3 axes

Export Restrictions