Discontinued

FLIR A8300sc

Caméra InSb MWIR HD compacte

La FLIR A8300sc offre la vitesse et la sensibilité dont les chercheurs ont besoin pour capturer les événements thermiques brefs et enregistrer les mesures de température les plus précises. La MWIR peut envoyer en temps réel des images HD hautement détaillées avec très peu de grain sur un PC via Gigabit Ethernet afin d'effectuer la consultation et l'enregistrement en direct des images. L'utilisateur détient un contrôle total sur le temps d'intégration, les entrées de synchronisation et les tailles de fenêtrage, si bien que l'A8300sc est l'outil idéal pour les inspections électroniques, la microscopie thermique, les tests non invasifs et bien d'autres applications de R&D.

Sensibilité élevée et faible niveau de bruit
L'A8300sc produit des images thermiques nettes de 921 600 pixels (1280 x 720) avec très peu de grain, pour capturer les détails les plus fins de l'image.
Le mode instantané vous permet de capter chaque pixel d'une scène simultanément, ce qui est crucial pour mesurer la température des objets en mouvement rapide.
Les interfaces de série GigE Vision®, USB3 Vision™ et HD-SDI sont contrôlées indépendamment pour une plus grande flexibilité dans l'enregistrement et l'affichage.

Spécifications

Highlighted
Résolution du détecteur 1280 x 720
Résolution 1280 x 720
Pas du détecteur 14 µm
Gamme spectrale 3,0 à 5,0 µm
Type de détecteur FLIR à l’antimoniure d’indium (InSb)
Ouverture f de la caméra f/4,0
Plage dynamique 14 bits
Sensibilité thermique (NETD) < 20 mk
Fréquence d’images [plein écran] 60 Hz
Fréquence d’images max. 60 Hz en plein écran
Plage de températures standard -20 °C à 350 °C (-4 °F à 662 °F)
Plage de températures en option Jusqu’à 1500 °C (2732 °F) Jusqu’à 2000°C (3632°F)
Filtrage Derrière l'objectif
Mise au point Manuelle
Données image et optiques
CAG Linéaire, PE, DDE
Capacité de stockage en électrons d'un pixel 5,9 millions d’électrons
Commande de la caméra GenICam
Efficacité opérationnelle > 99,5 % (99,9 % typique)
Filtrage Derrière l'objectif
Fréquence d’images max. 60 Hz en plein écran
Fréquence d’images [plein écran] 60 Hz
Gamme spectrale 3,0 à 5,0 µm
Lecture Instantané
Mise au point Manuelle
Modes de lecture Asynchrone intégré pendant la lecture ; asynchrone intégré, puis lecture
Modes fenêtrage Plein écran, demi ou quart d'écran
Objectifs disponibles 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm
Objectifs macro/microscopes 1x, 4x
Ouverture f de la caméra f/4,0
Palette 8 bits sélectionnable
Pas du détecteur 14 µm
Plage dynamique 14 bits
Protocole des données numériques Gigabit Ethernet (GigE Vision 2.0), USB3 (USB3 Vision), CoaXPress
Refroidissement du capteur Cycle fermé linéaire
Résolution 1280 x 720
Résolution du détecteur 1280 x 720
Sensibilité thermique (NETD) < 20 mk
Temps d’intégration minimum 500 ns
Type de détecteur FLIR à l’antimoniure d’indium (InSb)
Vidéo HD HD-SDI
Zoom Le zoom vidéo est automatiquement sélectionné ; Rés. compl. = 1x, Rés. 1/4 = 2x
Mesure et analyse
Plage de températures en option Jusqu’à 1500 °C (2732 °F) Jusqu’à 2000°C (3632°F)
Plage de températures standard -20 °C à 350 °C (-4 °F à 662 °F)
Précision +/- 1 °C ou +/- 1 % du relevé Uniquement valable de 0 à +3 000 °C avec les configurations d’objectif et de filtre standard
Communication et stockage des données
Commande et contrôle GenICam
Modes de synchronisation Sync In, Sync Out
Vidéo analogique NA
Informations générales
Dimensions [L x P x H] sans objectif 226 x 117 x 135 mm (8,9 x 4,6 x 5,3")
Poids [sans objectif] 3,73 kg (8,2 lbs)
Alimentation
Alimentation 24 VCC (état permanent < 50 W)
Spécifications environnementales et certifications
Fixation 2 x 1/4" -20, 1 x 3/8" – 16, 4 x 10/24
Plage de températures de fonctionnement -40 °C à +50 °C (-40 °F à 122 °F)
Plage de températures de stockage -55 °C à 80 °C (-67 °F à 176 °F)
Zones de détection 40 G, impulsion semi-sinusoïdale de 11 ms 1/4 / vibration RMS aléatoire de 4,3 G, sur l’ensemble des 3 axes

Export Restrictions