Discontinued

Airtec

Moniteur de particules de diesel

Le moniteur Airtec est un moniteur de carbone élémentaire conçu pour déterminer l'exposition des ouvriers des mines souterraines aux particules de diesel (DPM). L'Airtec utilise une méthode de capture des particules et de transmission de la lumière en temps réel pour produire des valeurs de carbone en étroite corrélation avec les résultats des tests NIOSH 5040. Le moniteur Airtec fournit des résultats localisés dans le temps et dans l'espace, ce qui permet à l'opérateur de suivre les niveaux de DPM au fil du temps et donc d'éliminer les risques associés à une surexposition.

Le moniteur portable DPM/EC en temps réel reproduit le NIOSH 5040
Obtenez des résultats en temps réel que vous pourrez enregistrer pour les analyser ultérieurement. Aucun filtre nécessaire pour envoyer les données à un autre laboratoire.
L'Airtec est hautement sensible au DPM et peut suivre les niveaux au fil du temps pour établir les risques à long terme potentiels pour la santé.

Spécifications

Données image et optiques
Plage dynamique 9–600 µg/m3 8 h TWA EC
Sensibilité < 15 µg/m3 de carbone élémentaire (EC)
Communication et stockage des données
Archivage des données 2,75 à 66,6 jours (intervalles d'échantillonnage de 1 min à 1 h)
Sortie Écran LCD avec rétro-éclairage contrôlé par l'utilisateur ; enregistrement des données EC et TC moyennes sur 1, 5 ou 15 min (au choix de l'utilisateur), niveaux TWA DPM sur 8 h ; connexion mini-USB
Alimentation
Alimentation 7,4 V CC (batterie rechargeable Li-ion intégrée) ; adaptateur 100 à 240 V CA
Autonomie de la batterie >12 h (utilisation continue)
Informations générales
Alarme Alerte de batterie faible, changement de filtre et débit de pompe sur l'écran LCD
Dimensions 4,75°(H) x 5,25°(W) x 2,5°(D) / 12,1cm(H) x 13,3cm(W) x 6,4 cm(D)
Poids du système 681 g (1,5 lbs)

Ressources et assistance

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Airtec Software

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Datasheet

Airtec Datasheet

Brochure

Airtec Brochure

Export Restrictions