Discontinued

Extech AN10

Pocket Series Anemometer

The Extech AN10 is a convenient Pocket Series Aemometer that is easy to use and easy to stow. Keep one handy for whenever you need to take a quick air velocity measurement from 0.8 km/h to 72 km/h (80 ft/min to 3936 ft/min). Features a large, backlit LCD display and a double-molded side grip. Complete with 9 V battery. CE certified.

Spécifications

Spécifications générales
Vitesse de l’air (km/h) 0.8 to 72km/h
Vitesse de l’air (km/h) Précision de base ±3% + 1.0 km/h
Vitesse de l’air (m/s) 1.1 to 20 m/s
Vitesse de l’air (m/s) Précision de base ±3% + 0.30 m/s
Vitesse de l’air (mi/h) 0.9 to 45mph
Vitesse de l’air (mi/h) Précision de base ±3% + 0.4 mph
Vitesse de l’air (nœuds) 0.8 to 39knots
Vitesse de l’air (nœuds) Précision de base ±3% + 0.4 knots
Vitesse de l’air (pi/min) 80 to 3936 ft/m
Vitesse de l’air (pi/min) Précision de base ±3% + 40 ft/m
Détails supplémentaires
Alimentation 1 × 9V battery
Certifications CE
Garantie 2 years

Ressources et assistance

Certification

Extech AN10 Declaration of Conformity

User Manual

Extech AN10 User Manual GB

Datasheet

Extech AN10 LT10 RH10 SL10 Datasheet

Export Restrictions