Discontinued

Extech AN25

Heat Index Anemometer

Extech’s AN25 pocket sized Heat Index Anemometer Pen not only measures air velocity, but also monitors heat index during hot humid days to prevent heat stroke during outdoor activities, sporting events, or indoor workplace. Its pen-sized design makes it convenient to fit into your pocket and carry it wherever you go. Complete with CR2032 battery.

Spécifications

Spécifications générales
Ampoule humide 5 to 122°F (-15 to 50°C)
Humidité relative 5.0 to 95.0%
Indice de chaleur -31 to 401°F (-35 to 205°C)
Point de rosée -103 to 122°F (-75 to 50°C)
Précision de base de l’humidité relative ±3%
Résolution maximale de la température du thermomètre globe mouillé (WBGT) 0.1°F/°C
Résolution maximale de l’humidité relative 0.10%
Résolution maximale de l’indice de chaleur 0.1°F/°C
Résolution maximale du point de rosée 0.1°F/°C
Résolution maximale du thermomètre globe mouillé 0.1°F/°C
Température (air) 5 to 122°F (-15 to 50°C)
Température (air) Précision de base ±2°F/1°C
Température (air) Résolution maximale 0.1°F/C
Température du globe à ampoule humide (Thermomètre globe mouillé, WBGT) -20.2 to 130°F (-29 to 54.5°C)
Vitesse de l’air (km/h) 1.4 to 90.0km/h
Vitesse de l’air (km/h) Précision de base ±3% full scale
Vitesse de l’air (km/h) Résolution maximale 0.1km/h
Vitesse de l’air (m/s) 0.4 to 25m/s
Vitesse de l’air (m/s) Précision de base ±3% full scale
Vitesse de l’air (m/s) Résolution maximale 0.1m/s
Vitesse de l’air (mi/h) 0.9 to 55.9mph
Vitesse de l’air (mi/h) Précision de base ±3% full scale
Vitesse de l’air (mi/h) Résolution maximale 0.1mph
Vitesse de l’air (nœuds) 0.8 to 48.6 knots
Vitesse de l’air (nœuds) Précision de base ±3% full scale
Vitesse de l’air (nœuds) Résolution maximale 0.1 knots
Vitesse de l’air (pi/min) 80 to 4920ft/min
Vitesse de l’air (pi/min) Précision de base ±3% full scale
Vitesse de l’air (pi/min) Résolution maximale 0.1ft/min, 1ft/min (>1000ft/min)
Détails supplémentaires
Alimentation 1 × CR2032 (1.5V)
Certifications CE
Dimensions 6 × 1.6 × 0.7" (152 × 40 × 18mm)
Garantie 2 years
Poids 2.1oz (60g)

Ressources et assistance

Certification

Extech AN25 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech AN25 Datasheet

User Manual

Extech AN25 User Manual GB

Export Restrictions