Extech AN310

Anémomètre/psychromètre PCM/MCM à grande palette

Product Variations

Le modèle Extech AN310 est un anémomètre/psychromètre PCM/MCM à grande aube. Ce compteur mesure la vitesse de l’air, le débit d’air, l’humidité relative, la température humide et le point de rosée. La série de thermo-anémomètres à grande aube de Extech permet des relevés plus précis sur les conduits de plus grande taille. Avec fonctions min/max, de conservation des données et de mise hors tension automatique. Comprend un étui de transport et 4 piles AAA.

Spécifications

Spécifications générales
Ampoule humide -20 à 60 °C (-4 à 140 °F)
Humidité relative 0,1 à 99,9 %
Point de rosée -5 à 60 °C (23 à 140 °F)
Précision de base de l’humidité relative ±3 %
Température (air) -20 à 60 °C (-4 à 140 °F)
Température (air) Précision de base ±0,6 °C
Vitesse de l’air (m/s) 0,2 à 30 m/s
Vitesse de l’air (m/s) Précision de base ±1,5 %
Vitesse de l’air (pi/min) 40 à 5 900 pieds/min
Vitesse de l’air (pi/min) Précision de base ±1,5 %
Volume d’air (m³/min) 0 à 99 999 CMM
Volume d’air (m³/min) Résolution maximale 0,1 CMM
Volume d’air (pi³/min) 0 à 99 999 CFM
Volume d’air (pi³/min) Résolution maximale 0,1 CFM
Détails supplémentaires
Alimentation 4 piles AAA (1,5 V)
Certifications AN310-NIST_S : CE, NIST
AN310_S : CE
Dimensions 269 x 106 x 51 mm (10,6 x 4,2 x 2 po)
Garantie 2 ans
Poids 200 g (7 oz)

Ressources et assistance

Brochure

Qu'avez-vous besoin de mesurer ? Brochure FLIR WDYNTM CA

User Manual

Manuel d’utilisation de la Extech AN310

Brochure

De quoi avez-vous besoin pour mesurer? Brochure FLIR WDYNTM

User Manual

Extech AN310 User Manual GB

Certification

Extech AN310 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech AN3xx Datasheet

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Panier

Ajouté au panier