Discontinued

Extech AN320

Anémomètre/psychromètre CFM/CMM plus CO2 à grande palette

L’Extech AN320 est un anémomètre/psychromètre CFM/CMM plus CO2 à grande palette. Ce compteur mesure la vitesse de l’air, le débit d’air, l’humidité relative, l’ampoule humide, le point de rosée et le dioxyde de carbone. La série de thermo-anémomètres à grande palette Extech permet des lectures plus précises sur les conduits de plus grande taille. Il comprend les fonctions min/max, de conservation des données et de mise hors tension automatique. Comprend un étui de transport et 4 piles AAA.

Spécifications

Spécifications générales
Ampoule humide -20 to 60°C (-4 à 140°F)
Dioxyde de carbone (CO<special id="36"/>) 0 à 9 999 ppm
Humidité relative 0,1 à 99,9 %
Point de rosée -5 à 60 ° C (23 à 140 ° F)
Précision de base de l’humidité relative ±3 %
Température (air) -20 to 60°C (-4 à 140°F)
Température (air) Précision de base ±0,6°C
Vitesse de l’air (m/s) 0,2 à 30 m/s
Vitesse de l’air (m/s) Précision de base ±1,5 %
Vitesse de l’air (pi/min) 40 à 5 900 pi/min
Vitesse de l’air (pi/min) Précision de base ±1,5 %
Volume d’air (m³/min) 0 à 99 999 CMM
Volume d’air (m³/min) Précision de base 0,1 CMM
Volume d’air (pi³/min) 0 à 99 999 CFM
Volume d’air (pi³/min) Résolution maximale 0,1 PCM
Détails supplémentaires
Alimentation 4 piles AAA (1,5 V)
Certifications CE
Dimensions 269 x 106 x 51 mm (10,6 x 4,2 x 2 po)
Garantie 1 an
Poids 200 g (7 oz)

Ressources et assistance

User Manual

Extech AN320 User Manual GB

Certification

Extech AN320 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech AN3xx Datasheet

Export Restrictions