Discontinued

Extech AN500

Thermo-anémomètre pi³/min//m³/min à fil chaud

Le modèle AN500 est un thermo-anémomètre à fil chaud pi³/min//m³/min. La nouvelle technologie de capteur offre des améliorations majeures en matière de durabilité et de compensation de température automatique (ATC) pour des mesures précises de la vélocité de l’air dans les conduits avec des températures d’air changeantes. Sa sonde télescopique avec étiquette de règle garantit que les mesures sont effectuées au centre du conduit, même si elle est hors de portée. Sa poignée directionnelle ergonomique et son capteur anti-rotation confirment que la direction de la sonde et la direction du flux d’air sont alignées pour des lectures en toute confiance. Comprend une sonde télescopique avec câble, un adaptateur universel de 100 V à 240 V c.a. avec 4 fiches, 6 piles et un étui de transport rigide.

Spécifications

Spécifications générales
Température (air) 0 à 60 °C (32 à 140 °F)
Température (air) Précision de base ±1± °C (2 °F)
Température (air) Résolution maximale 0,1°
Vitesse de l’air (km/h) 0,7 à 75 km/h
Vitesse de l’air (km/h) Précision de base ±3 %
Vitesse de l’air (km/h) Résolution maximale 0,1 km/h
Vitesse de l’air (m/s) 0 à 20 m/s
Vitesse de l’air (m/s) Précision de base ±3 %
Vitesse de l’air (m/s) Résolution maximale 0,01 m/s
Vitesse de l’air (mi/h) 0,5 à 45 mi/h
Vitesse de l’air (mi/h) Précision de base ±3 %
Vitesse de l’air (mi/h) Résolution maximale 0,1 mi/h
Vitesse de l’air (nœuds) 0,4 à 40 nœuds
Vitesse de l’air (nœuds) Précision de base ±3 %
Vitesse de l’air (nœuds) Résolution maximale 0,1 nœud
Vitesse de l’air (pi/min) 40 à 3 940 pi/min
Vitesse de l’air (pi/min) Précision de base ±3 %
Vitesse de l’air (pi/min) Résolution maximale 1 pi/min
Volume d’air (m³/min) 0 à 999 999 m³/min
Volume d’air (m³/min) Résolution maximale 0,01 m³/min
Volume d’air (pi³/min) 0 à 999 999 pi³/min
Volume d’air (pi³/min) Résolution maximale 0,01 pi³/min
Détails supplémentaires
Alimentation 6 piles AA (1,5 V)
Certifications CE
Dimensions 180 × 72 × 32 mm (7,1 × 2,8 × 1,3 po)
Garantie 2 ans
Poids 355 g (12,5 oz)

Ressources et assistance

User Manual

Extech AN500 User Manual GB

Certification

Extech AN500 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech AN500 Datasheet

Export Restrictions