Discontinued

Extech AN510

CMM/CFM Anemometer + Type-K

The Extech AN510 is a convenient 4-in-1 Anemometer that measures air velocity, air flow, air temperature, and Type-K temperature. Includes a built-in low friction ball bearing mini vane wheel for high accuracy. The Type-K temperature probe function measures surface temperature up to 1300°C (2372°F). It features large dual LCD with backlighting, data hold, and min/max function.

Spécifications

Spécifications générales
Précision de base de la température (type N) 0.1°
Résolution maximale de la température (type K) -148°F to 2372°F (-100°C to 1300°C)
Température (air) 32 to 122°F (0 to 50°C)
Température (air) Précision de base 0.1°
Température (air) Résolution maximale ±2.5°F (±1.2°C)
Température (Type N) ±(0.4% + 1.8°F/1°C)
Vitesse de l’air (km/h) 1.4 to 72km/h
Vitesse de l’air (km/h) Précision de base ±3% full scale
Vitesse de l’air (km/h) Résolution maximale 0.1km/h
Vitesse de l’air (m/s) 0.4 to 20m/s
Vitesse de l’air (m/s) Précision de base ±3% full scale
Vitesse de l’air (m/s) Résolution maximale 0.1m/s
Vitesse de l’air (mi/h) 0.9 to 44.7MPH
Vitesse de l’air (mi/h) Précision de base ±3% full scale
Vitesse de l’air (mi/h) Résolution maximale 0.1MPH
Vitesse de l’air (nœuds) 0.8 to 38.8 knots
Vitesse de l’air (nœuds) Précision de base ±3% full scale
Vitesse de l’air (nœuds) Résolution maximale 0.1knots
Vitesse de l’air (pi/min) 80 to 3937 ft/min
Vitesse de l’air (pi/min) Précision de base ±3% full scale
Vitesse de l’air (pi/min) Résolution maximale 1ft/min
Volume d’air (m³/min) 0.024 to 36,000 CMM
Volume d’air (m³/min) Résolution maximale 0.001 CMM
Volume d’air (pi³/min) 0.847 to 1,271,300 CFM
Volume d’air (pi³/min) Résolution maximale 0.001 CFM
Détails supplémentaires
Ailette 1" (27mm)
Alimentation 3 × AAA (1.5V) batteries
Certifications CE
Dimensions 5.5 × 1.8 ×1.2" (141 × 45 × 20mm)
Garantie 2 years
Poids 5.6oz (160g)

Ressources et assistance

Datasheet

Extech AN510 Datasheet

User Manual

Extech AN510 User Manual GB

Export Restrictions