Discontinued

FLIR Apollo

Thermal Clip-On System

The FLIR Apollo introduces thermal imaging to any standard daytime optic—no rezeroing needed. Fastened in front of a magnified sight via Picatinny quick-release mount, the Apollo brings state-of-the-art thermal technology to an existing set-up in seconds. Detect targets in complete darkness or through atmospheric obscurants without the need to remove daytime optics.

Fast, On-Demand Thermal Imaging
Clip-on thermal sight relies on the day scope reticle, eliminating the need to rezero.
Front-mounted thermal sight allows consistent shooting position and eye relief with an existing day scope.
FLIR Tau 2 thermal core, advanced image processing, and HD AMOLED SVGA display create a bright, sharp picture.

Spécifications

Highlighted
Enregistrement vidéo Optional Digital Video Recorder with SD card slot
Capteurs et optique
Amélioration numérique des détails (DDE) deuxième génération _ Netteté Yes
Augmentation active du contraste Yes
Champ de vision [angle] 15°× 12°
Conservation de l'axe de visée Permanent to within 2 MOA or better
Contrôle de gain automatique [AGC] Yes
Diamètre de pupille de sortie [mm] 25 mm
Dégagement oculaire -
Format d'affichage des pixels 800×600
Format de matrice de pixels 640×512
Fréquence de rafraîchissement 30 Hz
Grossissement Unity (1×)
Longueur focale de l'objectif 50 mm
Luminosité de l'affichage Discretely Adjustable to 8 Levels
Ouverture de l'objectif 1:1
Plage de mise au point 5m to inf.
Plage de réglage de l'élévation [NTSC _ PAL] -
Plage de réglage dioptrique -
Précision du collimateur Factory aligned to 1 MOA or better
Réglage dioptrique -
Réglage du collimateur [Pix_MOA] -
Répétabilité du collimateur Within 2 MOA
Silent Shutterless NUC [SSN] Yes
Taille de pixel 17 µm
Type de matrice à plan focal FLIR Tau 2
Type de verre d'objectif Germanium
Type d’écran AMOLED SVGA 060
Spécifications environnementales et validations
Résistance au recul 700 g
Température de fonctionnement -40°C to +50°C (-40°F to +122°F)
Température de stockage -50°C to +70°C (-58°F to +158°F)
Alimentation
Alimentation externe 6 VDC/ 600mA
Autonomie de la batterie Up to 4 hr (optional up to 12 hrs)
Batterie Two CR123A 3V Lithium batteries or CR123 type rechargeable batteries with voltage from 3.0V to 3.7V (2)
Heure de démarrage 3 sec
Indicateur d’état de la batterie Yes
Stockage des fichiers et communications
Enregistrement vidéo Optional Digital Video Recorder with SD card slot
Format d'entrée et de sortie analogique [résolution] NTSC (640 × 480 pixels) / PAL (768 × 574 pixels)
Télécommande Wireless
UI-UX
Contrôlé_Par_Utilisateur Manuel Correction Non_Uniformité _ Correction Champ_Plat [UCMNUC_ FFC] Yes
Couleur du réticule -
Indicateur de cosinus d'angle numérique -
Méthode de mise au point Manual
Optimisation de scène intelligente Yes
Palettes de l'image thermique White Hot, Black Hot, Fusion, Rainbow, Globow, Ironbow 1, Ironbow 2, Sepia, Color 1, Color 2, Ice-Fire, Rain, and OEM Custom
Égalisation de l'histogramme sur la base d'informations [IBHEQ] _ SKY_SEA -
Présentation du système
Boussole numérique -
Dérivation_Incrément collimateur élévation [NTSC] -
Dérivation_Incrément collimateur élévation [PAL] -
Garantie 2 years standard, 3 years with product registration
Garantie sur le détecteur 10 Years
Hauteur de l'axe de l'optique au-dessus du rail 40 mm (1.57 in)
Inclinomètre numérique -
Plage de réglage de la dérivation [NTSC_ PAL] -
Type de réticule No Reticle
Zoom numérique -
Caractéristiques physiques
Dimensions (L x l x H) 208 × 74 × 82 mm (8.2 × 2.9 × 3.2 in)
Poids [sans les piles] 0.7 kg (1.5 lbs)
Accessoires
Accessoires en option Scope Mounting System 3 #42, Scope Mounting System 2 #41, Scope Mounting System 1 #40, Mil-Standard Hard Shipping/Storage Case #101, Scope Mounting System 4 #43, Scope Mounting System 6 #44, IRIS Wireless Head Mounted Display, HD DVR Digital Video Recorder, Extended Battery Pack, Extended Rail Adapter #85
Accessoires inclus Soft carrying Case, Battery Cassette, Picatinny adapter for AWReC (Advanced Wireless Remote Control), AWReC (Advanced Wireless Remote Control) #94, Instruction Manual with Warranty Card, Two Lithium Battery CR123A, Video Cable, Light-Suppressor 1, Light Suppressor for Day Scope, Packing Box, Light-Suppressor 3, Light-Suppressor 2, Lens Tissue

Accessoires

  1. Extended Battery Pack

Ressources et assistance

Datasheet

Apollo Datasheet

Warranty

FLIR Outdoor And Tactical Systems Limited 2-3-10 Warranty

Brochure

Teledyne FLIR Thermal Monoculars for Public Safety Brochure