Discontinued

FLIR Apollo Pro MR

50 mm Thermal Clip-On System

Converting any standard day scope into a thermal imager, the FLIR Apollo Pro MR detects and engages targets day or night. The Apollo Pro MR packs state-of-the-art technology into a rugged housing, providing sharp thermal imaging in the toughest conditions. Quick-release Picatinny rail mounting makes installation possible in seconds and using an existing day scope reticle allows immediate shot precision—no rezeroing required.

Rugged Thermal Imaging at the Ready
Use of existing day scope reticle removes the need to rezero and allows familiar shooting position and eye relief.
Extended battery life up to seven hours and ruggedized housing maintain vision in harsh weather conditions.
50 mm optical lens and FLIR Tau 2 thermal core work with onboard image processing to quickly and clearly detect targets downrange.

Spécifications

Highlighted
Enregistrement vidéo Optional Digital Video Recorder with SD card slot
Capteurs et optique
Amélioration numérique des détails (DDE) deuxième génération _ Netteté Yes
Augmentation active du contraste Yes
Champ de vision [angle] 12.5° × 10°
Conservation de l'axe de visée -
Contrôle de gain automatique [AGC] Yes
Diamètre de pupille de sortie [mm] 25 mm
Dégagement oculaire -
Format d'affichage des pixels 800×600
Format de matrice de pixels 640 × 512
Fréquence de rafraîchissement 30 Hz
Grossissement Unity (1×)
Longueur focale de l'objectif 50 mm
Luminosité de l'affichage Discretely Adjustable to 8 Levels
Ouverture de l'objectif 1:1.4
Plage de mise au point 5m to inf.
Plage de réglage de l'élévation [NTSC _ PAL] ±72MOA / ±60MOA
Plage de réglage dioptrique -
Précision du collimateur -
Réglage dioptrique -
Réglage du collimateur [Pix_MOA] -
Répétabilité du collimateur -
Résolution 0.34 mRad (70 SOA)
Silent Shutterless NUC [SSN] Yes
Taille de pixel 17 µm
Type de matrice à plan focal FLIR Tau 2
Type de verre d'objectif Germanium
Type d’écran AMOLED SVGA 060
Spécifications environnementales et validations
Résistance au recul 0.50 BMG weapon shock
Température de fonctionnement -51°C to +57°C (-59°F to +134°F)
Température de stockage -57°C to +85°C (-70°F to +185°F)
Alimentation
Alimentation externe 6 VDC/ 600mA
Autonomie de la batterie Up to 7 hrs (optional up to 14 hrs)
Batterie Four CR123A 3V Lithium batteries or four AA 1.5V
Heure de démarrage 3 sec
Indicateur d’état de la batterie Yes
Stockage des fichiers et communications
Enregistrement vidéo Optional Digital Video Recorder with SD card slot
Format d'entrée et de sortie analogique [résolution] NTSC (640 × 480 pixels) / PAL (768 × 574 pixels)
Télécommande Wireless 5-button
UI-UX
Contrôlé_Par_Utilisateur Manuel Correction Non_Uniformité _ Correction Champ_Plat [UCMNUC_ FFC] Yes
Couleur du réticule Black, White, Red, Cyan
Indicateur de cosinus d'angle numérique Yes
Méthode de mise au point Manual
Optimisation de scène intelligente Yes
Palettes de l'image thermique White Hot, Black Hot, Sepia, Fusion, Rainbow, and Rain
Égalisation de l'histogramme sur la base d'informations [IBHEQ] _ SKY_SEA Yes
Présentation du système
Boussole numérique Yes
Dérivation_Incrément collimateur élévation [NTSC] 1.2 mOA, 0.34 mils, 1.2 in/100 yd, 3.4 cm/100 m
Dérivation_Incrément collimateur élévation [PAL] 1 mOA, 0.3 mils, 1 in/100 yd, 3 cm/100 m
Garantie 2 years standard, 3 years with product registration
Garantie sur le détecteur 10 Years
Hauteur de l'axe de l'optique au-dessus du rail 40 mm (1.57 in)
Inclinomètre numérique Yes
Plage de réglage de la dérivation [NTSC_ PAL] ±96MOA / ±80MOA
Type de réticule 6-Pattern Digitally Controlled Dot 4 MOA, Line Dot, Cross Center Dot, Cross, Crosshair, and No Reticle
Zoom numérique 1×, 2×, 4×, and 8×
Caractéristiques physiques
Dimensions (L x l x H) 215 × 76 × 76 mm (8.5 × 3.0 × 3.0 in)
Poids [sans les piles] 0.95 kg (2.0 lbs)
Accessoires
Accessoires en option Mil-Standard Hard Shipping/Storage Case #102, Extended Rail Adapter #85, Extended Battery Pack, AMRF2200 - Advanced Modular Range Finder, HD DVR Digital Video Recorder, IRIS Wireless Head Mounted Display
Accessoires inclus Battery Set, AWReC (Advanced Wireless Remote Control 5-buttons), Soft carrying Case, Light-Suppressor 1, Light-Suppressor 2, Video Cable, Picatinny adapter for AWReC (Advanced Wireless Remote Control), Instruction Manual with Warranty Card, Light-Suppressor 3, Packing Box, Key (used to remove the battery cap insert), Battery Box Extender Ring (for AA batteries), Battery Cartridge (for AA batteries), Light Suppressor for Day Scope, Lens Tissue

Accessoires

  1. Extended Battery Pack

Ressources et assistance

Datasheet

Apollo Pro Datasheet

Warranty

FLIR Outdoor And Tactical Systems Limited 2-3-10 Warranty

Brochure

Teledyne FLIR Thermal Monoculars for Public Safety Brochure