Discontinued

Ariel 3MP Corner Camera

Caméra d’angle 3 mégapixels

La caméra d’angle 3MP Ariel a un boîtier spécial épousant l’angle d’une pièce et un objectif assurant une couverture du sol au plafond et d’un mur à l’autre. Grâce à son boîtier d’angle monobloc et à son éclairage infrarouge discret, la caméra d’angle 3MP Ariel est idéale pour toute situation exigeant une couverture complète par une seule caméra, par exemple, dans les maisons de correction, les établissements de soins, les entrées d’immeuble et les ascenseurs.

Couverture complète et boîtier durable
Un boîtier robuste et monobloc qui résiste au vandalisme, mais que la discrétion rend parfaitement adapté aux sites industriels et commerciaux.
L’objectif spécial de la caméra assure une couverture du sol au plafond et d’un mur à l’autre sans angle mort.
La caméra offre une extrême sensibilité colorimétrique et un éclairage IR imperceptible pour l’œil humain.

Spécifications

Conformité et certifications
Conformité ONVIF Profils ONVIF S et G
International Marque CE, EN61000-6-3 & EN50130-4, RoHS, RCM
MTBF (temps moyen de bon fonctionnement) [h] 382189
États-Unis UL 60950, FCC Partie 15 (sous-partie B, classe A)
Cybersécurité
Sécurité Compte d’utilisateur avec protection par mot de passe et filtrage des adresses IP
Spécifications environnementales
Humidité 90 % (sans condensation)
Température de fonctionnement -40 °C à 50 °C (-40 °F à 122 °F)
Température de stockage -40 °C à 60 °C (-40 °F à 140 °F)
Informations générales
AES 1/1,75 à 1/10 000 (auto)
BLC Activé / Désactivé
Boîtier Indice de résistance aux chocs IK10+ 50 joules / IP66
Consommation électrique 3,4 W / 9,4 W avec chauffage et IR
Dimensions 184 x 179 x 59 mm
Détection du sabotage Oui
Garantie Conforme à l’avis politique et processus RMA de FLIR
Mise à niveau du micrologiciel Mémoire Flash pour la mise à niveau du firmware de la caméra via le réseau
Mode de balayage Progressif
Mode jour/nuit Oui
Poids de l'unité 1,21 kg (2,67 lbs.)
Raccordement électrique PoE
Tension d’entrée 802.3af PoE
Zones confidentielles Oui
Intégration des systèmes
Angle d'éclairage Totale à 60 °
Configuration à distance Via un navigateur web ou un logiciel de gestion vidéo pris en charge
Distance IR jusqu’à 10 m (33 pi)
Détection de l'intensité audio Oui
Entrée audio Microphone intégré, G.711 a/µ-law, prise en charge du format AAC
Entrée d'alarme 1 contact sec d’alarme
Ethernet 10/100 Mbits/s, détection automatique, semi-duplex / duplex intégral (RJ45)
Longueur d’onde max. émise [nm] 940,0
Navigateur web pris en charge Internet Explorer 10+, Firefox 50+, Chrome 55+
Protocole réseau TCP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, SSL, LDAP
Sortie d’alarme 1 contact relais
Type de DEL SMD haut rendement
Caméra à lumière visible
CAG Automatique
Capteur d’images CMOS BSI 1/2.8"
DSS Vitesse obt. maxi 1/7.5(6.25)~1/60(50) / mini
Filtre de coupure IR mécanique Oui
Objectif - Hublot infrarouge IK10, polycarbonate résistant au vandalisme
Plage dynamique étendue (WDR) 1/1,75 à 1/10 000 (auto)
Rapport signal/bruit ±50 dB
Réduction du bruit 3D
Résolution du capteur 2048 x 1536
Sensibilité 0,02 (couleur)/0,01 (mono), 0 lux avec illuminateur IR allumé, mesuré à 30 IRE
Transmittance de l'objectif 0,45
Type d’objectif 2,1 mm, champ de vision vertical de 120 ° x 90°, F/1,8, J/N
Équilibre des blancs Auto / ATW / Manuel / Simple pression
Vidéo et enregistrement
Bande passante vidéo Configurable entre 64 Kbits/s et 20 Mbits/s
Compression vidéo Entièrement compatible avec les profils H.264 Main/High + MJPEG multiflux
Contrôle du débit CVBR
Détection de mouvement sur les vidéos Oui
Enregistrement sur carte SD microSDXC jusqu’à 64 Go (Classe 10)
Performances maximales H.264 30/25 ips en QXGA + SVGA (NTSC/PAL) ou H.264 15/12 ips en QXGA +1280x960 + SVGA (NTSC/PAL)
Plage de résolution Évolutif de SVGA à 3 mp

Ressources et assistance

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

Ariel Full HD 20190130 Firmware

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Quick Start Guide

CC-3103 Quick User Guide

User Manual

CC-3103 User Guide

Datasheet

Ariel 3MP Corner Datasheet

Datasheet

Ariel 3MP Corner Datasheet A4

Firmware Release Note

FLIR Ariel CC-3103 Firmware Release Notes v20190130

AE Spec

Ariel Gen II-CC-3103 AE Specification

Firmware Release Note

Ariel Gen II FW Firmware Release Notes v20190130

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

Chatter

Appuyez sur la bulle de chat dans le coin inférieur droit pour vous connecter instantanément avec nous.

(Lorsque les agents sont disponibles)

Envoyez-nous un e-mail

Cliquez ici

(Connexion FLIR requise)

Assistance téléphonique

Amérique du Nord : (+1) 800-254-0632
Royaume-Uni et Europe :  (+44) 203 747 6768
Amérique du Sud et centrale : (+52) 55 4777 2227
Australie : (+61) 3 9008 4334
Nouvelle-Zélande : (+64) 9 282 9814
Singapour : (+65) 800 388 35 777
Inde : (+91) +000 800 100 8935
Chine : (+852) 3008 1658
Japon : (+81) 350 501454

Entretien, réparation et étalonnage 

 

Amériques

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
États-Unis 

Numéro gratuit : (+1) 866 477 3687

Local : (+1) 603 324 7 600

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Canada 800 613 0507 Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Amérique du Sud et Amérique centrale 0800 878 2486

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Europe

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
Belgique  +32 (0)56 363 041

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Estonie +3726063976

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Allemagne +49 (0) 69 95 00 900

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Italie +390294753491

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Suède  +46 (0) 8 753 26 54

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Émirats arabes unis +971 4 802 4999

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Royaume-Uni +44 (0) 1732 220 011

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Asie-Pacifique

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
Australie +61 (0) 3 9550 2800

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Chine +86 (0) 21-5169-7628

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Inde Delhi +91 11 47212002

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Inde Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Japon 81-3-6721-6648

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Singapour +65 8787 0884

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Corée du Sud (02)565-2724

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Export Restrictions