Caméra de coin Ariel™

Caméra de sécurité visible de 5 ou 8 mégapixels

La caméra de coin Ariel de 5 Mpx est dotée d’un format unique en forme de coin et d’un objectif FOV étendu qui offre une couverture du plafond au plancher et d’un mur à l’autre. En raison de son montage en coin, de son boîtier anti-pendaison et de son éclairage infrarouge discret, cette caméra offre une analyse vidéo de base intégrée et constitue une solution idéale pour tout déploiement qui nécessite une couverture complète à partir d’une seule caméra, y compris les établissements correctionnels, les établissements de soins de santé, les halls d’entrée des bâtiments et les ascenseurs.

Son boîtier robuste et anti-pendaison résiste aux tentatives d’altération, mais sa conception élégante le rend adapté aux emplacements industriels et commerciaux.
L’objectif spécialisé de la caméra offre une couverture du plafond au plancher et d’un mur à l’autre sans angle mort.
La caméra présente une sensibilité extrême des couleurs et un éclairage IR qui est imperceptible pour l’œil humain.

Spécifications

Conformité et certifications
International Marqué CE, EN61000-6-3, EN 62368-1 et EN50130-4, CB 62368-1, LVD (CoC), RoHS, RCM, DEEE, ISTA-3A
MTBF [hrs] 526 279 (30 °C); 149 537 (60 °C)
ONVIF Compliance Profils S, G, M et T
USA FCC Partie 15 (sous-partie B, classe A, ICES-003)
Cybersécurité
Security Protection par mot de passe, filtrage des adresses IP, TLS/HTTPS, contrôle d’accès au réseau IEEE 802.1X, authentification Digest, politique de mot de passe : Protection contre plusieurs échecs de connexion
Spécifications environnementales
Humidity 10 –% à 90 % (sans condensation)
Operating Temperature Caméra d’angle CC-3405-01-I 5 MP : -30 °C à 55 °C (-22 °F à 131 °F)
CC-3408-01-IA Caméra d’angle de 8 MP : -10 °°C à ~55 °°C (14 °°F à ~131 °°F) – IR désactivé, chauffage non requis
Storage Temperature -20 °C à 70 °C, (-4 °F à 158 °F)
Informations générales
AES 1/1 à 1/32 000
BLC Oui, marche/arrêt en mode linéaire
Compression Profil principal H.265 amélioré + profil principal/haut/base H.264 amélioré + MJPEG
Day_Night Mode Oui
Dimensions 150 × 82 × 52 mm (59 × 32,3 × 20,5 po)
Enclosure Métal IK10 résistant au vandalisme/IP66
Firmware Upgrade Mémoire flash pour la mise à niveau du micrologiciel de la caméra sur le réseau
Input Voltage PoE IEEE802.3af, classe 0, CC 12 V, CA 24 V
Power Connection RJ45, CA, CC
Power Consumption 12,95 W
Privacy Zones Oui
Scanning Mode Progressif
Shutter WDR 130 dB
Tamper Detection Oui
Unit Weight Caméra d’angle CC-3405-01-I 5 MP : Net : 1,01 kg (2,22 lb) Brut : 1,35 kg (2,97 lb)
CC-3408-01-IA Caméra d’angle de 8 MP : Net : 1,04 kg (2,29 lb) Brut : 1,39 kg (3,06 lb)
Warranty Selon l’avis concernant la politique et le processus RMA de FLIR
Intégration des systèmes
Angle of Illumination Complet 90°
Audio Bidriectionnel : entrée de ligne et microphone intégré, G.711 / G.726 / AAC / LPCM, sortie de ligne
Bi_directional Audio Entrée de ligne et microphone intégré, G.711/G.726/AAC/LPCM, sortie de ligne
Distance CC-3405-01-I Caméra d’angle de 5 MP : 15 m (49,2 pi)
CC-3408-01-IA Caméra d’angle de 8 MP : 10 m (32,80 pi)
Ethernet CC-3405-01-I Caméra d’angle de 5 MP : 10/100 mbps
CC-3408-01-IA Caméra d’angle de 8 MP : 10/100/1 000 mbps, détection automatique, semi-duplex/duplex intégral
Input 2 contacts d’alarme sec 5 V avec tirage 10 KΩ, 100 mA à température ambiante
LED Type SMD haut rendement
Network Protocol IPV4/6, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, IEEE 802.1X, SNMP, QoS, TLS, SMTP, FTP, DDNS, PPPoE, RTCP
Output 1 contact de relais max. 350 V c.c./c.a., 130 mA
Peak Emission Wavelength [nm] CC-3405-01-I Caméra d’angle de 5 MP : 940 nm
CC-3408-01-IA Caméra d’angle de 8 MP : 850 nm
Remote Configuration Par navigateur Web ou VMS pris en charge
Supported Web Browser Firefox, Chrome, Edge, Safari
Caméra thermique
AGC Auto
DSS 1/4 (1/4) – 1/60 (50) NTSC (PAL)
Image Sensor Caméra d’angle CC-3405-01-I 5 MP : Caméra d’angle 8 MP CC-3408-01-IA 1/2,7 po
 : 1/2,3 po
Sensitivity Caméra d’angle CC-3405-01-I 5 MP : N/B : 0,036; Couleur : 0,172
CC-3408-01-IA Caméra d’angle de 8 MP : N/B : 0,077; Couleur : 0,37
Caméra à lumière visible
AGC Auto
Bandwidth Configurable entre 64 Kbps et 20 Mbps
DSS 1/4 (1/4) – 1/60 (50) NTSC (PAL)
Image Sensor Caméra d’angle CC-3405-01-I 5 MP : Caméra d’angle 8 MP CC-3408-01-IA 1/2,7 po
 : 1/2,3 po
Lens Type Caméra d’angle CC-3405-01-I 5 MP : 2,1 mm, f/2.0, 139,1° VOHF × 101,65° VFOV @ 2 592 × 1 944
CC-3408-01-IA Caméra d’angle 8 MP : 2,8 mm, f/2.2, 132,9° VOHF x 98,1° VFOV @ 4 000 x 3 000
Mechanical IR Cut Filter Oui
Noise Reduction Caméra d’angle CC-3405-01-I 5 MP : Oui
Caméra d’angle CC-3408-01-IA 8 MP : 3D
Sensitivity Caméra d’angle CC-3405-01-I 5 MP : N/B : 0,036; Couleur : 0,172
CC-3408-01-IA Caméra d’angle de 8 MP : N/B : 0,077; Couleur : 0,37
Sensor Resolution Caméra d’angle CC-3405-01-I 5 MP : Caméra d’angle 5 MP
CC-3408-01-IA 8 MP : 8 Mpx
Signal to Noise Ratio ±45 dB
White Balance Auto
Vidéo et enregistrement
Maximum Performance HDR 2 592 × 1 944 @30 + 800 × 600 @30
DB 2 048 × 1 536 @30 + 800 × 600 @30
Rate Control LBR, CBR, VBR
Resolution Range Caméra d’angle CC-3405-01-I 5 MP : Évolutif de SVGA à 5 MP
CC-3408-01-IA Caméra d’angle de 8 MP : Évolutif de SVGA à 8 Mpx
SD Card Recording Taille microSD/microSDHC/microSDXC jusqu’à 1 To
Video Bandwidth Configurable entre 64 kbit/s et 20 Mbit/s
Video Compression Profil principal H.265 amélioré + H.264 amélioré Profil principal/haut/base + MJPEG
Video Motion Detection Oui

Accessoires

Ressources et assistance

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Ariel Corner Camera Firmware vfs20241219ZAT (CC-3408-01-IA Only)

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Datasheet

Fiche technique de la caméra d'angle FLIR Ariel 5MP 8MP CA

Datasheet

Fiche technique de la caméra d'angle FLIR Ariel 5MP 8MP

Datasheet

FLIR Ariel 5MP 8MP Corner Camera Datasheet

Quick Start Guide

FLIR Ariel Corner Camera Quick Install Guide

Firmware Release Note

FLIR Ariel Corner Camera Firmware Release Notes [CC-3408-01-IA 8 MP Corner Camera only]

User Manual

FLIR Ariel Corner Camera Installation & User Guide

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

Selection Guide

FLIR Edge Devices Accessory Guide

Chatter

Appuyez sur la bulle de chat dans le coin inférieur droit pour vous connecter instantanément avec nous.

(Lorsque les agents sont disponibles)

Envoyez-nous un e-mail

Cliquez ici

(Connexion FLIR requise)

Assistance téléphonique

Amérique du Nord : (+1) 800-254-0632
Royaume-Uni et Europe :  (+44) 203 747 6768
Amérique du Sud et centrale : (+52) 55 4777 2227
Australie : (+61) 3 9008 4334
Nouvelle-Zélande : (+64) 9 282 9814
Singapour : (+65) 800 388 35 777
Inde : (+91) +000 800 100 8935
Chine : (+852) 3008 1658
Japon : (+81) 350 501454

Entretien, réparation et étalonnage 

 

Amériques

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
États-Unis 

Numéro gratuit : (+1) 866 477 3687

Local : (+1) 603 324 7 600

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Canada 800 613 0507 Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Amérique du Sud et Amérique centrale 0800 878 2486

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Europe

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
Belgique  +32 (0)56 363 041

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Estonie +3726063976

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Allemagne +49 (0) 69 95 00 900

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Italie +390294753491

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Suède  +46 (0) 8 753 26 54

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Émirats arabes unis +971 4 802 4999

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Royaume-Uni +44 (0) 1732 220 011

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Asie-Pacifique

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
Australie +61 (0) 3 9550 2800

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Chine +86 (0) 21-5169-7628

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Inde Delhi +91 11 47212002

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Inde Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Japon 81-3-6721-6648

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Singapour +65 8787 0884

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Corée du Sud (02)565-2724

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Export Restrictions