Discontinued

Ariel Full HD Bullet

Caméra Bullet Full HD WDR 1080p

La caméra Ariel CB-3102 délivre des images vidéo Full HD 1080p qui garantissent des fréquences élevées dans les scènes rapides, complexes et par faible luminosité, ce qui permet de réduire aussi bien les coûts énergétiques que l’empreinte carbone. La caméra Ariel CB-3102 est synonyme de stockage fiable et un coût total de possession moindre. Cette caméra vient facilement à bout de la diversité de mouvements et d’éclairage dans les aéroports, les projets de surveillance urbaine, les infrastructures vitales, les bureaux commerciaux et sur les campus.

La qualité la plus élevée et la bande passante la plus basse.
Vidéo claire et nette pour une identification parfaite
Préservation de l’intégrité de la preuve vidéo dans les conditions de surveillance difficiles, quelle que soit la complexité des mouvements ou de la scène
La meilleure expérience clés en main sans aucun réglage : nul besoin de contacter le service d’assistance

Spécifications

Cybersécurité
Sécurité Compte d’utilisateur avec protection par mot de passe et filtrage des adresses IP
Spécifications environnementales
Humidité 90 % (sans condensation)
Température de fonctionnement2 -40 °C à 50 °C (-40 °F à 122 °F)
Température de stockage -40 °C à 60 °C (-40 °F à 140 °F)
Informations générales
AES 1/7,5 à 1/10 000 (auto)
Boîtier Intérieur/extérieur : IK7, antivandalisme IP67
Consommation électrique CB-3102-01-I : 5 W / 9 W avec chauffage et IR CB-3102-11-I : 8 W / 12 W avec chauffage et IR
Dimensions CB-3102-01-I : 180 x 86 x 80 mm (7,08 x 3,39 x 3,15 po) CB-3102-11-I : 215 x 86 x 80 mm (8,48 x 3,39 x 3,15 po)
Détection du sabotage Oui
Mise à niveau du micrologiciel Mémoire Flash pour la mise à niveau du firmware de la caméra via le réseau
Mode de balayage Progressif
Mode jour/nuit Oui
Poids de l'unité CB-3102-01-I : 0,45 kg (0,98 lbs.) CB-3102-11-I : 0,675 kg (1,49 livre)
Raccordement électrique PoE
Tension d’entrée 802.3af PoE
Zones confidentielles Oui
Mesure et analyse
Contrôle de gain automatique Automatique
PTZ
Rotation en mode orientation/inclinaison 360 °, ±80 ° et 360 °
Intégration des systèmes
Angle d'éclairage Totale à 60 °
Configuration à distance Via un navigateur web ou un logiciel de gestion vidéo pris en charge
Distance IR Jusqu’à 30 m (98 pi)
Entrée audio CB-3102-11-I : G.711, AAC 8 KHz 16 bits
Entrée d'alarme CB-3102-11-I : 1 contact sec d’alarme
Ethernet 10/100 Mbits/s, détection automatique, semi-duplex / duplex intégral (RJ45)
Longueur d’onde max. émise [nm] 850,0
Navigateur web pris en charge Internet Explorer 10 et versions ultérieures
Protocole réseau TCP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, SSL, LDAP
Type de DEL SMD haut rendement
Caméra à lumière visible
Capteur d’images CMOS BSI 1/2.8"
Compensation du rétro-éclairage Activé / Désactivé
DSS 1/7,5 à 1/50 ou 1/60 avec une sensibilité pouvant être multipliée jusqu’à 8 fois en mode Couleur ou Nuit
Filtre de coupure IR mécanique Oui
Plage dynamique étendue Activée / Désactivée - 3 niveaux
Rapport signal/bruit ±50 dB
Réduction du bruit 3D
Résolution du capteur 2048 x 1536
Sensibilité 0,03 lux (couleur)/0,01 lux (noir et blanc), 0 lux lorsque l’illuminateur IR est activé, valeurs mesurées à 30 IRE
Type d’objectif CB-3102-01-I : Fixe 2,8 mm, champ de vision vertical de 102 °, F/1,8, J/N CB-3102-11-I : 3 – 10 mm à focale variable, champ de vision vertical de 92 ° – 27 °,F/1,4, J/N, motorisé, avec mise au point et iris automatiques
Équilibre des blancs Auto / ATW / Manuel / Simple pression
Vidéo et enregistrement
Bande passante vidéo Configurable entre 64 Kbits/s et 20 Mbits/s
Compression vidéo Entièrement compatible avec les profils H.264 Main/High + MJPEG multiflux
Contrôle du débit CVBR
Détection de mouvement sur les vidéos Oui
Enregistrement sur carte SD1 microSDXC jusqu’à 64 Go (Classe 10)
Performances maximales H.264 30/25 @ 1080p + 720p + D1 (NTSC/PAL)
Plage de résolution Adaptable, de D1 à Full HD 1080p

Ressources et assistance

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

Ariel Full HD 20190130 Firmware

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Datasheet

Ariel Full HD Bullet Datasheet

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Quick Start Guide

Ariel Full HD Bullet Quick Install Guide

User Manual

Ariel CB-3102 User And Installation Guide

Firmware Release Note

Ariel Gen II FW Firmware Release Notes v20190130

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

AE Spec

Ariel Gen II-CB-3102 AE Specification

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

Export Restrictions

Panier

Ajouté au panier