Discontinued

Ariel Quad HD Mini-Dome

Mini-dome security camera

La caméra dôme Quad UHD Ariel est conçue pour la diversité des mouvements et des conditions d’éclairage rencontrées dans les infrastructures stratégiques et les centres commerciaux. Elle offre une dynamique à large spectre de l’obturateur, l’éclairage IR et la compression H.264/H.265. La caméra dôme Quad HD Ariel réduit le coût total de possession grâce à une infrastructure réseau et de stockage économique. Lorsqu’elle est pilotée par le VMS United de FLIR, elle exploite également sa technologie exclusive de streaming adaptatif pour une meilleure qualité globale d’affichage.

La qualité vidéo la plus élevée et la bande passante la plus basse.
Caractéristiques : résolution Quad HD, dynamique à large spectre de l’obturateur et compression H.264/H.265.
La sensibilité de la caméra est de 0,07 lux (couleur), 0,01 lux (noir et blanc) et 0 lux en mode IR.
Cette caméra détecte les tentatives de sabotage et détecte les mouvements grâce à son mode vidéo multizone.

Spécifications

Conformité et certifications
International Marque CE, EN61000-6-3 & EN50130-4, RoHS, RCM
MTBF (temps moyen de bon fonctionnement) [h] 383688,0
États-Unis UL/cUL 60950-1, FCC47 CFR Partie 15 sous-partie B / ICES-003
Cybersécurité
Sécurité Compte d’utilisateur avec protection par mot de passe et filtrage des adresses IP
Spécifications environnementales
Humidité 90 % (sans condensation)
Température de fonctionnement -40 °C à 50 °C (-40 °F à 122 °F)
Température de stockage -40 °C à 60 °C (-40 °F à 140 °F)
Informations générales
AES 1/1,75 à 1/10 000 (auto)
Boîtier Intérieur/extérieur : IK10, antivandalisme IP67
Consommation électrique 8 W / 12 W avec chauffage et IR
Dimensions 138 × 104 mm (5,43 x 4,09 in.)
Détection du sabotage Oui
Garantie Conforme à l’avis politique et processus RMA de FLIR
Indice de protection de la bulle IK10, polycarbonate résistant au vandalisme
Mise à niveau du micrologiciel Mémoire Flash pour la mise à niveau du firmware de la caméra via le réseau
Mode de balayage Progressif
Mode jour/nuit Oui
Obturateur avec fonction WDR Activé / Désactivé
Ouverture (f-stop) de la bulle F0.0 - ampoule claire
Poids de l'unité 0,82 kg (1,8 lbs.)
Raccordement électrique PoE / RJ45
Tension d’entrée 802.3af PoE
Zones confidentielles Oui
Mesure et analyse
Contrôle de gain automatique Automatique
PTZ
Orientation/inclinaison 360 ° / ±88 °
Intégration des systèmes
Angle d'éclairage Totale à 60 °
Audio bidirectionnel 1 entrée ligne audio, G.711 a/µ-law, support AAC + 1 sortie ligne audio
Configuration à distance Via un navigateur web ou un logiciel de gestion vidéo pris en charge
Distance IR Jusqu’à 30 m (98 pi)
Entrée d'alarme 1 contact sec d’alarme
Ethernet 10/100, IEEE 802.3, détection auto 1 x RJ45
Longueur d’onde max. émise [nm] 850,0
Navigateur web pris en charge Internet Explorer 10+, Firefox 50+, Chrome 55+
Protocole réseau TCP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP,SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, SSL, LDAP
Sortie d’alarme 1 contact relais
Type de DEL SMD haut rendement
Caméra à lumière visible
Capteur d’images CMOS BSI 1/2.9"
Compensation du rétro-éclairage Activé / Désactivé
DSS 1/7.5(6.25)~1/60(50) NTSC(PAL)
Filtre de coupure IR mécanique Oui
Rapport signal/bruit Plus de 50 dB lorsque le CAG est désactivé
Réduction du bruit 3D
Résolution du capteur 2560 x 1440
Sensibilité 0.07 (couleur)/0.01 (mono), 0 lux avec illuminateur IR allumé, mesuré à 30 IRE
Type d’objectif CM-3304-11-I: Focale variable 2.8-8.5 mm, champ de vision vertical 36°- 103°, F1.2, J/N, autofocus motorisé / diaphragme auto, diaphragme P CB-3304-21-I: Focale variable 9-22 mm, champ de vision vertical 15°- 34°, F1.5, J/N, autofocus motorisé / diaphragme auto, objectif diaphragme P
Équilibre des blancs Auto / ATW / Manuel / Simple pression
Vidéo et enregistrement
Bande passante vidéo Configurable entre 64 Kbits/s et 20 Mbits/s
Compression vidéo Profil principal H.265 étendu + profil principal/élevé/de base H.264 étendu + MJPEG
Contrôle du débit CBR, CVBR, VBR, MJPEG
Détection de mouvement sur les vidéos Oui
Enregistrement sur carte SD1 microSDXC jusqu’à 128 Go (Classe 10)
Performances maximales H.264/H.265 30/25 ips en 4K (NTSC/PAL) ouH.264/H.265 15/12 ips en 4K + 1080P + D1 (NTSC/PAL) ou H.264/H.265 60/50 ips en 1080P + 30/25 ips en 720P + D1 (NTSC/PAL)
Plage de résolution Évolutif de D1 à 4K
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
Ariel Quad HD Bullet & Mini-Dome Firmware Version 20220302

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

User Manual

FLIR Ariel 4K UHD & Quad HD Mini-Dome User and Installation Guide

Quick Start Guide

FLIR Ariel 4K UHD & Quad HD Mini-Dome Quick Install Guide

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.