Discontinued

Extech AUT-TL

Fils d’essai d’adaptateur de fusible de voiture

Le modèle Extech AUT-TL est un adaptateur de fusible automobile avec un connecteur à lame ATC. Comprend un câble de connecteur de 80 cm (2,6 pi) avec des fiches bananes standard, encastrées et à angle droit pour une utilisation avec pratiquement tous les multimètres numériques avec une entrée de courant de 20 A. Il a une plage de mesure de 20 A/48 VCC (10 sec max) et une précision de ±2 %.

Ressources et assistance

User Manual

Extech AUT-TL AUT-TLM User Manual GB

Certification

Extech AUT-TL Declaration of Conformity

Datasheet

Extech AUTxx Datasheet

Export Restrictions