Extech AUT-TLM
Fils d’essai d’adaptateur de fusible de voiture
Le modèle Extech AUT-TLM consiste en des fils d’essai d’adaptateur de fusible de voiture doté d’un adaptateur de fusible automobile avec un connecteur à mini-lame. Le câble de connecteur de 80 cm (2,6 pi) avec fiches bananes standard, encastrées et à angle droit peut être utilisé avec pratiquement tous les multimètres numériques avec une entrée de courant de 20 A.
Ressources et assistance
User Manual
Extech AUT-TL AUT-TLM User Manual GB
Certification
Extech AUT-TLM Declaration of Conformity
Datasheet
Extech AUTxx Datasheet
Export Restrictions