Discontinued

Extech AUT20

Testeur de courant 20 A

Le modèle Extech AUT20 est un testeur de courant automobile de 20 A et un fusible ATC. Les connecteurs à lame ATC se branchent directement dans le bloc-fusibles pour faciliter l’utilisation. Il a une plage de mesure de 20 A/48 VCC (10 secondes max), avec une résolution de 10 mA. Comprend une pile A23G de 12 V.

Spécifications

Spécifications générales
Courant CC 0 à 20 A CC
Distance de détection <0,2 po
Longueur du câble 71 cm (2,3 pi)
Précision de base du courant CC ± (2,0 % du relevé + 2 chiffres)
Résolution maximale du courant CC 10 mA
Tension CC 48 VCC
Détails supplémentaires
Alimentation 1 pile A23G (12 V)
Certifications CE
Dimensions 159 x 25 mm (6,25 x 1 po)
Garantie 2 ans
Poids 42 g (1,5 oz)

Ressources et assistance

User Manual

Extech AUT20 AUT20M User Manual GB

Certification

Extech AUT20 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech AUTxx Datasheet

Export Restrictions