Discontinued

Extech AUT80

Testeur de courant 80 A

Le modèle Extech AUT80 vérifie jusqu’à 80 A sans couper le circuit. Les connecteurs de lame Mini, ATC et Maxi se branchent dans le bloc-fusibles. Il offre une plage de mesure de 80 A/48 VCC (10 secondes, max.) avec une résolution de 0,1 A et une précision (±2 % + 4 chiffres). Les résultats sont affichés sur un écran ACL à 3,5 chiffres avec graphique à barres. Comprend une pile de 9 V.

Spécifications

Spécifications générales
Courant CC 0 à 80 A CC
Distance de détection <0,2 po
Précision de base du courant CC ± (2 % du relevé + 4 chiffres)
Résolution maximale du courant CC 100 mA (0,1 A)
Tension CC 48 VCC
Détails supplémentaires
Alimentation 1 pile 9 V
Certifications CE
Dimensions 112 × 45 × 33 mm (4,4 × 1,8 × 1,3 po)
Garantie 1 an
Poids 165 g (0,4 lb)

Ressources et assistance

User Manual

Extech AUT80 User Manual GB

Certification

Extech AUT80 Declaration of Conformity

Export Restrictions