Discontinued

Extech BR-17CAM-5M

Sonde d’endoscope de rechange avec caméra de 17 mm

L’Extech BR-17CAM-5M est une tête de caméra d'endoscope de 17 mm de rechange avec câble pour les endoscopes BR100, BR150, BR200 et BR250. Elle possède une sonde semi-rigide de 5 m (196,9 po) avec un connecteur de 19 mm (0,75 po) et un rayon de courbure minimum de 6 cm (2,36 po). Comprend un angle de vision de 50° et une distance de mise au point de 15 à 25 cm (5,9 à 9,8 po). Étanche (IP67) avec 2 DEL lumineuses et un gradateur.

Spécifications

Spécifications générales
Champ de vision (CdV) 50°
Diamètre 17 mm (0,67 po)
Distance de mise au point 8 à 15 cm (3,2 à 5,9 po)
Longueur 5 m (16,4 pi)
Résolution 640 x 480 pixels
Détails supplémentaires
Certifications CE
Garantie 1/2 année

Ressources et assistance

Datasheet

Extech BR-xCAM Datasheet

User Manual

Extech BR-17CAM-5M User Manual

Export Restrictions