Discontinued

Extech BR-4CAM

Sonde d’endoscope de rechange avec caméra de 4,5 mm

L’Extech BR-4CAM est une tête de caméra d'endoscope de 4,5 mm de rechange avec câble pour les endoscopes BR100, BR150, BR200 et BR250. Elle possède une sonde semi-rigide de 96,5 cm (38 po) avec un connecteur de 19 mm (0,75 po) et un rayon de courbure minimum de 6 cm (2,36 po). Comprend une distance de mise au point de 15 cm à 25 cm (5,9 po à 9,8 po). Étanche (IP67) avec éclairage à DEL.

Spécifications

Spécifications générales
Champ de vision (CdV) 63°
Diamètre 4,5 mm (0,178 po)
Distance de mise au point 2 à 7 cm (0,8 à 2,8 po)
Longueur 1 m (3,3 pi)
Résolution 712 × 486 pixels
Détails supplémentaires
Certifications CE
Garantie 1/2 année

Ressources et assistance

Datasheet

Extech BR-xCAM Datasheet

Export Restrictions