Discontinued

Extech BR-5CAM

Sonde d’endoscope de rechange avec caméra de 5,8 mm

L’Extech BR-5CAM est une tête de caméra d'endoscope de rechange de 5,8 mm avec un câble de 99,1 cm (39 po) de long pour les endoscopes BR100, BR150, BR200 et BR250. Le câble flexible en col de cygne conserve la forme configurée et a un rayon de courbure minimum de 6 cm (2,36 po). La caméra a une distance de mise au point de 15 cm à 24,9 cm (5,9 po à 9,8 po). Étanche (IP67) avec éclairage à DEL.

Spécifications

Spécifications générales
Champ de vision (CdV) 48°
Diamètre 5,8 mm (0,23 po)
Distance de mise au point 2 à 5 cm (0,8 à 2 po)
Longueur 1 m (3,3 pi)
Résolution 720 × 525 pixels
Détails supplémentaires
Certifications CE
Garantie 1/2 année

Ressources et assistance

User Manual

Extech BR-5CAM User Manual

Export Restrictions