Discontinued
Extech BR-5CAM-A
Sonde d’endoscope de rechange avec caméra de 5,2 mm
L'Extech BR-5CAM-A est une tête de caméra d'endoscope de 5,2 mm avec un câble pour les endoscopes BR100, BR150, BR200 et BR250. La longueur du câble est de 99 cm (39 po) et le rayon de courbure minimum est de 6 cm (2,36 po). Comprend une distance de mise au point de 3 cm à 7,9 cm (1,2 po à 3,1 po). Étanche (IP67) avec éclairage à DEL.
Ressources et assistance
Datasheet
Extech BR-xCAM Datasheet
User Manual
Extech BR-5CAM-A User Manual
Export Restrictions