Discontinued

Extech BR-9CAM

Sonde d’endoscope de rechange avec caméra de 9 mm

Le modèle Extech BR-9CAM est une tête de caméra d’endoscope de 9 mm de rechange avec câble pour les modèles d’endoscope BR100, BR150, BR200 et BR250. Il comporte un câble de 1 m (39 po) avec un col de cygne qui retient la forme configurée, un angle de vision de 45° avec une distance de mise au point de 15 cm à 25 cm (5,9 po à 9,8 po) et un rayon de courbure minimum de 6 cm (2,36 po). Imperméable (IP67) avec 4 DEL intégrées.

Spécifications

Spécifications générales
Champ de vision (CdV) 45°
Diamètre 9 mm (0,35 po)
Distance de mise au point 8 à 15 cm (3,2 à 5,9 po)
Longueur 1 m (3,3 pi)
Résolution 712 × 486 pixels
Détails supplémentaires
Certifications CE
Garantie 1/2 année

Ressources et assistance

Datasheet

Extech BR-xCAM Datasheet

User Manual

Extech BR-9CAM User Manual

Export Restrictions